|
For more information: Vishays neue p-Kanal-Lastschalter mit interner Slew-Rate-Begrenzung im SC-75- und SOT-23-Gehäuse ermöglichen die Entwicklung kleinerer tragbarer Geräte mit höherer Energieeffizienz
MALVERN, PENNSYLVANIA (USA) — 24. Oktober 2006. — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue Familien von p-Kanal-Lastschaltern, die für den High-Side-Einsatz in Lastschalter-Anwendungen mit Schaltspannungen zwischen 1,5 V und 5 V optimiert wurden. Die neuen LastschalterSiP4280AundSiP4282dienen zum Ein-/Ausschalten der Betriebsspannung für den Bildschirm, das Lautsprechertelefon, Speicherkarten und ähnliche Subsysteme in tragbaren elektronischen Geräten wie Handys, Digitalkameras, Hot-Swap-Stromversorgungen, Notebook-Computer und PDAs. DerSiP4282im winzigen SC-75-Gehäuse bietet einen typischen On-Widerstand von 140 mΩ bei 5 V bzw. 175 mΩ bei 3 V. DerSiP4280Amit einem typischen On-Widerstand von 80 mΩ bei 5 V bzw. 100 mΩ bei 3 V im 6-poligen SOT-23-Gehäuse ist für Anwendungen vorgesehen, die einen niedrigeren On-Widerstand erfordern und bei denen mehr Platz auf der Leiterplatte zur Verfügung steht. Beide Typen sind robuste und energiesparende Schaltlösungen. Eine interne Slew-Rate-Steuerung ermöglicht es dem Entwickler, die Anstiegsgeschwindigkeit der Ausgangsspannung vorzugeben. Dadurch können übermäßige Stromschwankungen beim Schalten vermieden werden, und es können entsprechend kleinere Kondensatoren eingesetzt werden. Die neuen Lastschalter sind in diversen Versionen mit unterschiedlichen Ein- und Ausschaltcharakteristiken erhältlich. Die TypenSiP4282-1 undSiP4280A-1 reduzieren durch ihre slew-rate-begrenzte Einschaltzeit von 1 ms (typ.) den Einschaltstrom und ermöglichen es dadurch, einen kleineren Eingangskondensator zu verwenden oder auf einen Kondensator völlig zu verzichten. Die TypenSiP4282-3 undSiP4280A-3 bieten eine slew-rate-begrenzte Einschaltzeit von 100 µs (typ.) und enthalten eine Last-Entladeschaltung zum schnellen Entladen der Lastkapazität beim Abschalten der Stromversorgung. Die Typen der SerieSiP4280Asind für Eingangsspannungen von 1,5 V bis 5,5 V ausgelegt und die Typen der SerieSiP4282für Eingangsspannungen bis hinab zu 1,8 V. Der typische Ruhestrom beträgt 2,5 µA (SiP4282) bzw. 0,025 µA (SiP4280A). Die extrem niedrigen Ruheströme tragen bei batteriebetriebenen Geräten zu einer längeren Batteriebetriebsdauer bei. DerSiP4282bietet eine interne UVLO- (Under-Voltage Lock-Out) Funktion, die den Schalter im Falle einer Eingangs-Unterspannung abschaltet. Durch den niedrigen UVLO-Schwellenwert von 1,4 V kann das Endprodukt auch mit Batterien mit niedriger Nennspannung betrieben werden. Der ON/OFF-Steueranschluss ist bei allen Typen TTL-kompatibel und für die Ansteuerung durch 2,5-V- bis 5-V-CMOS-Logik-Chips geeignet. Die Chips sind ESD-fest bis 4 kV. Die LastschalterSiP4282undSiP4280Asind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. |