![]() |
|
||||||
|
|
ビシェイ社がスルーレート制御機能付き、SC-75/SOT-23パッケージ Pチャネル負荷スイッチを発表、携帯端末の小型化・高効率化が可能にペンシルバニア州マルバーン市、2006年10月31日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、Pチャネル負荷スイッチの2ファミリーを発表した。1.5V~5Vの負荷スイッチング用で、ハイサイド動作に最適化されている。 SiP4280A、SiP4282はディスプレイ、スピーカフォン、メモリーカードをはじめ携帯電話、デジタルカメラ、ホットスワップ電源、ノートPC、PDAなど携帯端末の電源ON/OFFに使われる。 SiP4282は場所をとらない超小型SC-75パッケージで、標準ON抵抗は140 mΩ(5V動作)~175 mΩ(3 V動作)。それに対し、より低いON抵抗が必要で基板上の面積に余裕がある場合には6ピンSOT-23パッケージのSiP4280Aが適している。この場合、標準ON抵抗は80 mΩ(5V動作)、100mΩ(3 V動作)となる。どちらの負荷スイッチにも強力な電源管理機能があり、電池電源の有効活用を図ることができる。内蔵のスルーレート制御機能で出力電圧の立ち上がり速度をコントロールできるため、負荷スイッチング時の電流の垂下やサージ電流の発生を管理しつつ電源用コンデンサを小容量化して携帯機器の小型化を図ることができる。 本日発表された負荷スイッチはそれぞれ異なる電源ON/OFF特性を持っている。SiP4282-1およびSiP4280A-1はターンオン時間が標準1msのスルーレート制限付きで、電源ON時の突入電流を抑えることができる。このため入力コンデンサの容量を小さくすることができ、場合によっては入力コンデンサの省略も可能。SiP4282-3およびSiP4280A-3はターンオン時間がスルーレート制限付きで標準100 µs、負荷遮断時の放電回路付きで、スイッチOFF時に負荷回路を短時間で遮断できる。 SiP4280Aシリーズの入力電圧範囲は1.5 V~5.5 Vで、SiP4282シリーズは最低動作電圧が1.8Vになっている。消費電流(静止電流)はSiP4282が2.5 µA、SiP4280Aは0.025 µAである。消費電流が特に低いため、電池駆動の機器では長時間の動作が可能となる。 SiP4282には過小電圧ロックアウト(UVLO)機能があり、入力電圧がある値以下になるとスイッチが切れるが、このUVLO値は1.4Vと低く設定されているため、電池電圧が低下した状態でも機器の動作が可能。各デバイスのON/OFF制御ピンはいずれもTTLレベルで駆動でき、また2.5V~5VのCMOS論理システムにも対応している。これらデバイスのESD定格は4 kVである。 負荷スイッチSiP4282およびSiP4280Aのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時のリードタイムは8週間となっている。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||