![]() |
|
||||||
|
|
비쉐이, P채널 부하 스위치 신제품 개발: 슬루레이트 제어 기능 통합 및 SC-75/SOT-23 패키지 특징, 더 작고 효율적인 휴대기기 설계 가능케 해2006년 10월 31일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 1.5V ~ 5V 부하 스위칭 애플리케이션에서의 하이사이드 동작에 최적화 된 P채널 부하 스위치 신제품군 2가지를 출시한다고 밝혔다. SiP4280A 및 SiP4282 디바이스는 디스플레이, 스피커폰, 메모리 카드의 전원 온/오프 기능을 담당하며, 휴대폰, 디지털 카메라, 핫스왑 파워서플라이, 노트북 컴퓨터 및 PDA와 같은 휴대용 전자 시스템에서 그와 비슷한 기능을 수행하는데 사용된다. 최대한 공간을 절약하기 위해 SiP4282는 초소형 SiP4280A 패키지 형태로 제공되며, 일반적으로 온저항(on-resistance)은 5V에서 140mΩ이며, 3V에서는 175mΩ이다. 낮은 온저항을 요구하면서도 보드 공간이 더 여유가 있는 애플리케이션을 위해 SiP4280A는 6핀 SOT-23 패키지로 제공되며, 5V에서 80mΩ, 3V에서 100mΩ의 일반 온저항을 제공한다. 두 부하 스위치 신제품 모두 강력한 파워핸들링 기능을 제공하면서도 배터리 전력을 효율적으로 사용할 수 있도록 한다. 통합 슬루레이트 제어 기능은 디바이스의 출력 전압이 점진적으로 승압하거나 강압될 수 있도록 한다. 따라서 휴대기기 설계자들은 부하 스위칭 애플리케이션에서 발생되는 전류 sag 및 서지를 처리하기 위해 소형 파워서플라이 커패시터를 사용함으로써 공간을 아낄 수 있다. 이번에 발표된 부하 스위치 제품들은 유연한 턴온/턴오프 특성 별로 다른 버전으로 제공된다. SiP4282-1 및 SiP4280A은 1ms의 슬루레이트 제한 턴온 타임(일반)을 제공하며, 이는 디바이스가 켜질 때 쇄도 전류를 감소시키기 때문에 소형 입력 커패시터 사용이 가능하거나 커패시터를 전혀 사용하지 않아도 된다. SiP4282-3 및 SiP4280A-3은 100µs의 슬루레이트 제한 턴온 타임(일반)이 특징이며, 스위치가 디세이블(disable) 될 때 부하 회로의 신속한 턴오프가 이루어질 수 있도록 하는 셧다운 부하 충전 회로가 탑재되어 있다. SiP4280A 디바이스는 1.5V ~ 5.5V의 입력 전압으로 동작하며, SiP4282 디바이스는 최저 1.8V까지 동작이 가능하다. 일반 대기전류(quiescent current)는 SiP4282의 경우 2.5µA이며, SiP4280A는 0.025µA이다. 이렇게 매우 낮은 전류 레벨 덕분에 배터리 전원식 기기에서 동작시간을 연장할 수 있다. SiP4282는 또한 과전압 로크아웃(UVLO) 특징을 제공, 입력 미달전압(under-voltage) 상태가 되면 스위치를 턴오프한다. UVLO 값이 1.4V로 낮기 때문에 최종 시스템은 저전압 배터리를 이용해 동작할 수 있다. 각 디바이스를 위한 ON/OFF 제어 핀은 TTL 호환이 가능하며, 2.5V ~ 5V CMOS 로직 시스템과도 사용될 수 있다. 이들 디바이스의 ESD는 4kV이다. 현재 SiP4282 SiP4282 및 SiP4280A 부하 스위치의 샘플 및 양산용 제품을 바로 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지는 약 8주가 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||