|
For more information: 具有集成转换率控制且采用 SC-75 及 SOT-23 封装的 Vishay新型P通道负载开关可使便携式电子设备的设计更小、更高效
宾夕法尼亚、MALVERN — 2006 年 10 月 31 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出两个新的 P 通道负载开关系列,这些负载开关专为 1.5V 至 5V 负载切换应用中的高端运行而进行了优化。 该SiP4280A 及 SiP4282器件将用于打开及关闭显示器电源、免提电话、存储卡,以及便携式电子系统中的其它此类功能,这些系统包括手机、数码相机、热插拔电源、笔记本电脑及 PDA。 为实现最大空间节约,SiP4282在 SC-75 封装中可提供 5V 时 140mΩ 的典型导通电阻,以及 3V 时 175mΩ 的典型导通电阻。对于需要更低导通电阻但允许更大板面空间的应用,采用 6 引脚 SOT-23 封装的SiP4280A可提供 5V 时 80mΩ 的典型导通电阻以及 3V 时 100mΩ 的典型导通电阻。这两种新型负载开关均具有强大可靠的功率处理能力,同时可确保电池电能的有效使用。集成转换率控制可使这些器件的输出电压逐渐或多或少地上升,因此可通过使用更小的电源电容来处理负载切换应用中遇到的电流下降及浪涌问题,可使手持式产品的设计人员在设计时节省空间。 日前推出的这些负载开关具有截然不同的版本,并且具有灵活的打开及关闭特性。SiP4282-1 与 SiP4280A-1 均具有转换率受限的 1ms 打开时间(典型),这降低了在打开器件时的浪涌电流,从而实现了对小型输入电容器的使用 – 或根本无需电容器。SiP4282-3 与 SiP4280A-3 具有转换率受限的 100 µs 打开时间(典型),以及关断负载放电电路,当禁用此开关时,通过该电路可快速关闭负载电路。 SiP4280A器件的输入电压介于 1.5V~5.5V,而 SiP4282器件的工作电压低至 1.8V。SiP4282的典型静态电流为 2.5µA,SiP4280A的典型静态电流为 0.025µA。这些极低的电流水平可在电池供电的设备中实现更长的运行时间。SiP4282还具有欠压锁定 (UVLO) 功能,该功能在存在输入欠压情况时可关闭开关。由于 UVLO 值低至 1.4V,因此可使用电压更低的电池运行终端系统。每个器件的开/关控制引脚均与 TTL 兼容,并且还将与 2.5V~5V 的 CMOS 逻辑系统一同运行。这些器件的 ESD 额定值均为 4 kV。 目前,SiP4282与 SiP4280A负载开关的样品及量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 8 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. |