|
For more information: Vishay präsentiert TMBS™- und Planar-Schottky-Gleichrichter in einem neuen SMPC-Miniaturgehäuse für LeistungsbauelementeSperrspannungen bis 100 V und Strombelastbarkeiten bis 12 A bei einer Grundfläche von nur 4,8 mm x 6,7 mm ermöglicht hohe Stromdichte
Malvern, Pennsylvania (USA) – 29. November 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen Miniaturgehäusetyp für seine Trench-MOS-Barrier-Schottky- (TMBS™) und Planar-Schottky-Gleichrichter, das durch seine kompakten Abmessungen, seine Spannungsfestigkeit von 100 V und seine Strombelastbarkeit von 12 A Stromversorgungsdesigns mit höherer Stromdichte ermöglicht. Die neuen Bauelemente im SMPC-Gehäuse haben eine Höhe von nur 1,1 mm und eine Grundfläche von 4,8 mm x 6,7 mm. Sie können dadurch mehr Leistung auf kleinerem Raum liefern. Typische Anwendungen sind: Sekundärgleichrichter und Freilaufdiode in AC/DC- und DC/DC-Wandlern; Ausgangsgleichrichter in Netzadaptern kleinerer und mittlerer Leistung; Schaltstromversorgungen für Consumer-Produkte wie Computer, LCD-Bildschirme und Mobiltelefone; Freilaufdiode und Verpolungsschutz für Hubmagnet-Treiberschaltungen in automobilen und industriellen Systemen; Diode für OR-Verknüpfungen in Telekommunikations- und industriellen Systemen. Die drei neuen TMBS-Gleichrichter im SMPC-Gehäuse bieten Sperrspannungen bis 100 V und Strombelastbarkeiten von 8 A bis 12 A. Die 16 neuen Planar-Schottky-Gleichrichter bieten Sperrspannungen von 20 V bis 100 V und Strombelastbarkeiten von 3 A bis 10 A. Alle diese Bauelemente zeichnen sich durch eine sehr niedrige Durchlassspannung aus und haben eine besonders breite Bodenplatte, die eine bessere Wärmeabfuhr ermöglicht als andere Gehäuse gleicher Größe. Das neue SMPC-Gehäuse (TO-277A) ist oberflächenmontierbar, kann einen oder zwei Chips aufnehmen und ist hinsichtlich der Löt-Pads mit anderen SMD-Bauteilen kompatibel. Das bedeutet, dass vorhandene Designs durch die neuen Bauteile aufgewertet werden können, ohne dass das Leiterplattenlayout hierzu modifiziert werden muss. Die wichtigsten Spezifikationen der SMPC-Gleichrichter
Die neuen Gleichrichter im SMPC-Gehäuse sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt bei sofortiger Bestellung sechs bis acht Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||