![]() |
|
||||||
|
|
비쉐이, 새로운 SMPC 초소형 파워 패키지 형태의 TMBS™ 및 플래너 숏트키 정류기 출시공간절약형 4.8mm x 6.7mm 풋프린트 및 최대 100V/12A의 고전류 밀도 성능 특징2006년 11월 29일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)가 자사의 TMBS™(Trench MOS Barrier Schottky) 및 플래너 숏트키 정류기를 위한 새로운 초소형 패키지를 개발했다고 밝혔다. 이 패키지를 이용하면 컴팩트한 부피와 100V 및 12A까지 처리가 가능한 고전류밀도 파워 서플라이 설계가 가능하다. 1.1mm(높이) x 4.8mm x 6.7mm 풋프린트가 특징인 이들 SMPC 패키지 신제품들은 2차 정류기 및 AC/DC 및 DC/DC 컨버터를 위한 프리휠링 회로; 소형 및 중형 파워 어댑터를 위한 출력 정류; 컴퓨터, LCD 모니터, 휴대폰과 같은 가전에서의 스위치모드 파워 서플라이; 자동차 및 산업 시스템에서의 solenoid 드라이브 회로를 위한 플라이휠 및 극성 보호; 통신 및 산업 시스템용 OR-ing 다이오드와 같은 애플리케이션을 위해 작은 공간에서도 더 많은 전력을 공급하도록 설계되었다. 이번에 발표된 SMPC 패키지의 TMBS 정류기 3종은 최대 100V의 전압과 8A ~ 12A의 고전류 전력 밀도가 가능하다. 16개의 새로운 플래너 숏트키 정류기는 20V ~ 100V까지 전압과 3A ~ 10A의 고전류 전력 밀도를 제공한다. 모든 디바이스는 매우 낮은 포워드 전압 드롭과 비슷한 크기의 다른 패키지보다 열 성능이 훨씬 뛰어난 특수 와이드보텀(wide-bottom) 플레이트 설계가 특징이다. 이들 새로운 정류기의 싱글 또는 듀얼칩 표면실장형 SMPC(TO-277A) 패키지는 다른 SMD 디바이스와 호환이 가능한 솔더 패드가 특징이다. 따라서 기존 디바이스에 업그레이드용으로 사용될 경우 PCB 레이아웃에 어떠한 수정도 필요 없다. SMPC 정류기 제품 특징
SMPC 패키지로 제공되는 이들 정류기의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 납기까지는 6 ~ 8주가 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 언급된 제품: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||