![]() |
|
||||||
|
|
Vishay發表SMPC微型封裝TMBS™ 及平面肖特基整流器以6.7-mm 接腳佔位、節省空間的 4.8-mm,實現達 100 V與 12 A之高電流密度效能賓夕法尼亞州,MALVERN,2006年11月29日 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) 今日發表新微型封裝的槽沟式金属氧化硅肖特基(TMBS™) 及平面肖特基整流器,以纖巧尺寸及處理100 V 及12 A之能力,達到更高的電流密度供電設計。 透過1.1-mm 高度及運用6.7-mm 接腳佔位之4.8-mm,此採用SMPC 封裝的新元件,專門用來為較小空間之應用提供更高電流,包括交流轉直流及直流轉交流轉換器之次整流器及飛輪電路;小型及中型電源適配器的輸出整流器;電腦、LCD螢幕、及行動電話等消費性電子之切換模式供電;汽車及工業系統內的螺線管驅動電路之飛輪及極性保護;以及電訊與工業系統的OR-ing 二極體等。 三款今日所發表的SMPC封裝TMBS 整流器,具備達100V的額定電壓及8 A 至 12 A 高電流功率密度。16 款新平面肖特基整流器則提供20 V至100 V的額定電壓,以及3 A至 10 A 的高電流功率密度。所有元件均具備非常低的順向壓降,及特別的寬底盤設計,較其他小型尺寸封裝提供了更高的熱散效能。 這些新整流器的單晶或雙晶片、表面黏著 SMPC (TO-277A) 封裝,亦具備與其他SMD 裝置相容的焊接墊,因此當運用來升級既有元件時,將不需修改PCB 佈局。 SMPC Rectifier Specifications Summary Table
SMPC封裝整流器目前提供樣品並開始供貨,立即下單之交期為6 至8 週。 Vishay Intertechnology, Inc.為Fortune 1,000 大公司,並上市於紐約證券交易所(代號:VSH)。其為全球最大的分離式半導體 (二極體、整流器、電晶體、 光電及選擇性IC) 、以及被動電子零組件(電阻器、電容器、電感器、感測器及轉換器等)製造商之一。這些元件已被運用於所有類型的電子元件及設備中,包括工業、運算、汽車、消費性、電訊、軍事、航太及醫藥市場。其產品創新性、成功的收購策略、以及提供一次購足服務的能力,已使 Vishay 成為全球業界領導者。相關 Vishay 資訊請參閱 http://www.vishay.com ###
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 提到的産品: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||