Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay發表SMPC微型封裝TMBS™ 及平面肖特基整流器

以6.7-mm 接腳佔位、節省空間的 4.8-mm,實現達 100 V與 12 A之高電流密度效能


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

賓夕法尼亞州,MALVERN,2006年11月29日 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) 今日發表新微型封裝的槽沟式金属氧化硅肖特基(TMBS™) 及平面肖特基整流器,以纖巧尺寸及處理100 V 及12 A之能力,達到更高的電流密度供電設計。

透過1.1-mm 高度及運用6.7-mm 接腳佔位之4.8-mm,此採用SMPC 封裝的新元件,專門用來為較小空間之應用提供更高電流,包括交流轉直流及直流轉交流轉換器之次整流器及飛輪電路;小型及中型電源適配器的輸出整流器;電腦、LCD螢幕、及行動電話等消費性電子之切換模式供電;汽車及工業系統內的螺線管驅動電路之飛輪及極性保護;以及電訊與工業系統的OR-ing 二極體等。

三款今日所發表的SMPC封裝TMBS 整流器,具備達100V的額定電壓及8 A 至 12 A 高電流功率密度。16 款新平面肖特基整流器則提供20 V至100 V的額定電壓,以及3 A至 10 A 的高電流功率密度。所有元件均具備非常低的順向壓降,及特別的寬底盤設計,較其他小型尺寸封裝提供了更高的熱散效能。

這些新整流器的單晶或雙晶片、表面黏著 SMPC (TO-277A) 封裝,亦具備與其他SMD 裝置相容的焊接墊,因此當運用來升級既有元件時,將不需修改PCB 佈局。

SMPC Rectifier Specifications Summary Table

產品類別產品類別 Vishay P/N IF
(A)
VRRM
(V)
VF at IF and TJ IFSM
(A)
TJ max
(°C)
VF
(V)
IF
(A)
TJ
(°C)
Trench MOS Barrier Schottky V12P10 12 100 0.64 12 125 200 150
V10P10 10 100 0.62 10 125 180
V8P10 8 100 0.62 8 125 150
肖特基 SS10P3 and SS10P4 10 30 / 40 0.45 10 125 280
SS8P2L and SS8P3L 8 20 / 30 0.49 8 125 150
SS8PH9 and SS8PH10 8 90 / 100 0.76 8 125 150
SS5P3 and SS5P4 5 30 / 40 0.45 5 125 150
SS5P5 and SS5P6 5 50 / 60 0.62 5 125 150
SS5P9 and SS5P10 5 90 / 100 0.68 5 125 150
SS3P3L and SS3P4L 3 30 / 40 0.38 3 125 150
SS3P5L and SS3P6L 3 50 / 60 0.54 3 125 150

SMPC封裝整流器目前提供樣品並開始供貨,立即下單之交期為6 至8 週。

Vishay Intertechnology, Inc.為Fortune 1,000 大公司,並上市於紐約證券交易所(代號:VSH)。該公司為全球最大的分離式半導體 (二極體、MOSFET、紅外線光電元件) 、以及被動電子零組件(電阻器、電容器、電感器)製造商之一。這些元件幾乎用於工業、運算、汽車、消費、電信、軍事、航空、電源供應及醫療市場的各類型電子設備中。Vishay的產品創新、成功的併購策略以及提供「一站式」服務的能力,已使其成為全球業界領導者。關於 Vishay 之詳細資訊,請參閱網站www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword