Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert neue IR-Empfänger-Module im kompakten Minicast-Gehäuse

Neue Module sind in 3-V- und 5-V-Versionen erhältlich und arbeiten mit Frequenzen zwischen 30 kHz und 56 kHz


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 29. November 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert acht neue Infrarot-Empfänger-Modulfamilien in einem neuen Minicast-Gehäuse, die weitgehend unempfindlich gegenüber elektromechanischer Störstrahlung sind und ein hochgenaues Bandpassfilter enthalten.

Die neuen Module sind als anschlusskompatibler Ersatz für kompakte Standardmodule in Fernsteuerungen für Unterhaltungselektronikprodukte, Computer, Klimaanlagen, Spielkonsolen und industrielle Systeme vorgesehen.

Das neue Gehäuse wurde für effiziente Produktion ohne Kompromisse bei der Qualität oder Robustheit optimiert und filtert Rauschsignale – beispielsweise Störlicht aus Leuchtstofflampen – besser heraus. Die für Vishay patentierte interne Metallabschirmung gewährleistet eine hervorragende Immunität gegen elektromagnetische Störeinstreuungen.

Jedes Minicast-Modul enthält einen Fotodetektor und einen Vorverstärker in einem 3-poligen Epoxy-Gehäuse mit einer integrierten halbzylindrischen Linse. Die neuen Module sind in 3-V- und 5-V-Versionen erhältlich und arbeiten mit Trägerfrequenzen zwischen 30 kHz und 56 kHz.

Als führender Anbieter von IR-Empfänger-Modulen bietet Vishay mehrere Versionen seiner Minicast-Module an, die sich in ihren AGC-Charakteristiken unterscheiden. Dadurch ist für jede Codierungsart und jede optische Umgebung eine passende Lösung verfügbar.

Neue IR-Empfänger-Module mit optimierter Störunterdrückung: Übersicht

Modul Anschluss 1 Anschluss 2 Anschluss 3 Reichweite Mindest-Strahlungsintensität (Vs = 3 V) (30 kHz to 40 kHz) Mindest-Strahlungsintensität (Vs = 5 V) (30 kHz to 40 kHz)
TSOP382xx OUT GND Vs 30 m 0,4 mW/m2 0,55 mW/m2
TSOP381xx OUT GND Vs 30 m 0,4 mW/m2 0,55 mW/m2
TSOP582xx OUT GND Vs 35 m N/A 0,35 mW/m2
TSOP581xx OUT GND Vs 35 m N/A 0.35 mW/m2
TSOP392xx OUT Vs GND 30 m 0,4 mW/m2 0,55 mW/m2
TSOP391xx OUT Vs GND 30 m 0,4 mW/m2 0,55 mW/m2
TSOP592xx OUT Vs GND 35 m N/A 0,35 mW/m2
TSOP591xx OUT Vs GND 35 m N/A 0,35 mW/m2

Die neuen Minicast-IR-Empfänger-Module sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt vier Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword