|
For more information: 비쉐이, 간소한 미니캐스트 패키지의 새로운 IR 리시버 모듈 출시30kHz ~ 56kHz 주파수 범위의 3V 및 5V 버전 제공
2006년 11월 29일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, NYSE: VSH)가 EMI에 대한 높은 내구성 및 고정밀 대역 필터를 특징으로 하며, 새로운 미니캐스트 패키지로 제공되는 8개의 적외선 리시버 모듈 시리즈를 출시한다고 발표했다. 이들 디바이스는 가전, 컴퓨터, 에어컨, 게임 콘솔, 산업용 시스템 등의 리모컨 애플리케이션에서 표준형 소형 크기 모듈을 드롭인 교체할 수 있도록 설계되었다. 품질 및 견고성을 희생하지 않으면서 효율적인 제조가 가능하도록 최적화된 이 새로운 패키지는 형광등 같은 소스로부터의 잡음 신호 필터링을 향상시킴으로써 최적의 잡음 내구성을 제공한다. 또한 비쉐이의 내부 금속 차폐 특허기술이 적용되어 EMI에 대한 내성이 매우 강하다. 각각의 미니캐스트 디바이스는 반원통형 렌즈를 통합한 3핀 에폭시 캡슐화 모듈로 광 검출기 및 전치증폭기 회로를 포함한다. 이들 디바이스는 30kHz에서 56kHz까지의 반송파 주파수를 이용한 3V 및 5V 버전으로 제공된다. IR 리시버 모듈 솔루션의 주요 공급자로서 비쉐이는 모든 광 환경에서 어떠한 코드 유형을 위해서든 최적의 성능을 제공하기 위해 미니캐스트 모듈의 다양한 AGC 파라미터화 버전을 제공한다. 잡음 억제를 위해 최적화된 IR 리시버 모듈 신제품 요약표
현재 모든 미니캐스트 IR 리시버 모듈이 샘플 출하 및 양산되고 있으며, 대량 주문 시 납기까지는 4주 가량 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조. |