![]() |
|
||||||
|
|
VISHAY 将 IRDA 收发器与遥控接收器整合在3 透镜封装中 以面向多媒体 PC 及电视方面的应用新型器件的遥控距离长达 18 米,IrDA 数据速率高达 4Mbit/s宾夕法尼亚、MALVERN — 2006 年 12 月 4 日 — Vishay Intertechnology 推出将遥控接收器与 IrDA 收发器整合到单个 3 透镜表面贴装封装中的新型器件以面向 PC 市场的需求,从而扩展了其光电子产品系列。 当装配到笔记本电脑或多媒体计算机中时,新型 TFDU7100 可实现多个功能,包括遥控视频或音乐播放,以及图片、MP3 及其它文件格式的无线共享。通过将所有这些功能整合到一个封装中,TFDU7100 可使 PC 机架设计人员限制日光过滤窗口的数目,从而避免遥控器与 IrDA 功能之间的权衡。 TFDU7100 的 8 引脚封装整合了两个高速 PIN 光电二极管、一个红外线发射器、一个 IrDA 控制 IC 和一个遥控器 IC。对于遥控器,TFDU7100 可在 5 米的最短距离接收载频介于 20kHz~60kHz 的信号,因此符合 Microsoft® 的 Media Center 规范。在 36kHz~38kHz 的频率范围内,其最长接收距离为 18 米。对于 IrDA 通信,TFDU7100 在 1 米的自身安全距离支持高达 4Mbit/s 的所有 IrDA 数据速率。 为简化过渡到 TFDU7100 的过程,该封装的尺寸及焊垫间距与在 80% 的支持 IrDA 的当今笔记本电脑中使用的 Vishay 4Mbit/s 收发器相同。该器件具有更高的灵活性,安装该器件时可使透镜方向位于侧面或顶部。TFU7100 IrDA 及 RC 收发器的工作电压介于 2.7V~5.5V,温度范围介于 -25℃~+85℃。该器件不含铅 (Pb),可进行无铅处理,并且符合 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC 标准。 目前,TFDU7100 IrDA 与 RC 收发器已提供。供货周期为六周。 本文出现的所有商标均为各自所有者的财产。在该新闻稿中,Microsoft 及 Media Center 名称的使用没有以任何方式明示或默示微软与 Vishay 产品的附属关系、赞助关系、对 Vishay 产品的认证或认可。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||