|
For more information: 비쉐이, 멀티미디어 PC 및 TV 겨냥해 3렌즈 패키지에 IRDA 트랜시버 및 원격 제어 리시버 통합한 신제품 개발새로운 디바이스, 18미터의 원격 제어 거리와 최대 4Mbit/s의 IrDA 데이터 속도 특징
2006년 12월 4일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology)가 PC 시장을 겨냥해 단일 3렌즈 표면실장 패키지에 원격 제어 리시버와 IrDA 트랜시버를 통합한 새로운 디바이스를 개발, 자사의 광전자 포트폴리오를 확대한다고 했다. 새로 개발된 TFDU7100은 노트북이나 멀티미디어 컴퓨터에 사용되어 비디오나 음악 재생의 원격 제어와 사진, MP3, 기타 파일 형식의 무선 공유를 비롯한 다양한 기능을 제공한다. TFDU7100이 단일 패키지로 이러한 모든 기능을 통합함으로써 PC 하우징 디자이너가 일광 필터링 윈도우 수를 제한하고, 원격 제어와 IrDA 기능 간에 절충해야 하는 것을 피할 수 있도록 한다. TFDU7100은 8핀 패키지 안에 2개의 고속 PIN 포토다이오드, 적외선 이미터, IrDA 제어 IC, 원격 제어 IC를 통합하고 있다. 원격 제어를 위해 TFDU7100은 5미터의 최소 거리에 걸쳐서 20kHz ~ 60kHz에 달하는 반송파 주파수를 이용해 신호를 수신함으로써 마이크로소프트의 미디어 센터 규격을 충족한다. 36kHz ~ 38kHz의 범위일 때 최대 수신 거리는 18미터이다. IrDA 통신을 위해서는 TFDU7100은 1미터의 기본적으로 안전한 거리에 걸쳐서 최대 4Mb/s까지의 모든 IrDA 데이터 속도를 지원한다. TFDU7100으로 간편하게 이전할 수 있도록, 패키지는 오늘날 IrDA 기능 노트북 PC의 80%에 이용되는 비쉐이 4Mb/s 트랜시버와 동일한 크기 및 패드 피치로 제공된다. 향상된 유연성을 제공하는 이 디바이스는 렌즈가 측면 또는 천장을 향하도록 탑재할 수 있다. TFU7100 IrDA 및 RC 트랜시버는 -25C ~ +85C의 전체 온도범위에 걸쳐서 2.7V~5.5V로 동작한다. 무연 패키지로서 무연 프로세싱이 가능하며, RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC 규격을 충족한다. 현재 TFDU7100 IrDA 및 RC 트랜시버가 공급되고 있으며, 납기까지는 6주가 소요된다. 본 보도자료에 언급된 모든 상표는 해당 소유권자의 자산이다. 본 자료에서 Microsoft 및 Media Center 이름을 언급한 것은 어떠한 식으로도 Microsoft의 Vishay 제품에 대한 제휴, 지지, 보증, 인증, 허가를 의미하지 않는다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조. |