|
For more information: 비쉐이, 광커플러용 새로운 서멀 모델 제공 통해 설계 시간 단축 실현광커플러 및 SSR 제조업체로는 업계 최초로 전력소모량이 200mW 이상인 신제품을 위해 상세 서멀 데이터 제공
2006년 12월 13일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)가 총전력 소모량이 200mW 이상인 광커플러 및 SSR(solid-state relays) 최신제품을 위한 상세 열 특성을 제공한다고 밝혔다. 비쉐이는 광커플러 및 SSR업체로는 업계 최초로 고객들의 설계시간을 대폭 단축시킬 수 있는 서멀 모델을 제공하게 됐다. 비쉐이가 제공하는 서멀 데이터는 설계자들이 광커플러 및 SSR 디바이스에 대한 열 분배 및 서멀 임피던스를 좀 더 정밀하게 시뮬레이트 할 수 있도록 해준다. 비쉐이는 컴팩트한 서멀 모델뿐만 아니라 플로메릭스(Flomerics)로부터 소프트웨어를 사용하는 고객들을 위해 FLOTHERM 모델도 제공한다. 접합-주위 또는 접합-케이스간 서멀 임피던스의 공통적인 열 특성은 미리 준비되어 있고, 서멀 네트워크의 다른 부품들도 바로 이용할 수 있다. 설계자들은 주어진 동작 조건에서 온도를 계산하는데 이들 값을 사용할 수 있다. 주어진 애플리케이션에 대한 서멀 비헤비어(behavior)는 PCB, 레이아웃 특성 및 구리 트레이스의 두께 등에 따라 달라진다. 비쉐이의 광커플러 및 SSR 디바이스를 모델링 하는데 사용되는 FLOTHERM 분석 소프트웨어 툴은 산업장비, 컴퓨터, 텔레콤 시스템 및 기타 최종 제품에서 부품 및 PCB의 온도 환경과 실제 상황에서의 공기 흐름을 예측하기 위해 전산유체역학(computational fluid dynamics, CFD) 기술을 사용한다. 이를 통해 설계자들은 과열이 어디서 시작됐는지를 파악하고, 적절한 설계 수정사항을 신속하고 쉽게 고안하고 테스트할 수 있도록 한다. 비쉐이는 세계 최대의 광커플러 제조업체 중 하나이다. 비쉐이는 광커플러, SSR, 적외선 데이터 통신 트랜시버(IRDC), IR 센서, IR 리시버, LED, 및 맞춤형 광전자 디바이스와 같은 광전자 제품들을 생산하고 있다. 상세 열 특성이 제공되는 비쉐이의 첫 광커플러 제품들은 60V 10 VO1400AEFT2 SSR, 0.5A VO3150 IGBT 드라이버, 1.5kV/µs VO3063 및VO3062 및 5kV/µs VO4154, VO4156, VO4157, 및VO4158 제로크로싱 포토트리악; 및 5kV/µs VO4254, VO4256, VO4257, 및 VO4258 n넌제로크로싱 포토트리악(non-zero-crossing phototriacs)이다. 이 제품군에 포함되는 모든 제품은 현재 양산용으로 공급되고 있으며, 납기까지는 6 ~ 8주가 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조. |