System 7000 – Das neue Datenerfassungssystem von Vishay Micro-Mesurements hat eine Messgenauigkeit von ±0,05 % und eine Messwertauflösung von 0,5 µm/m bei Abtastraten von bis zu 2048 Samples/sSystem 7000 ist zusammen mit seiner StrainSmart®-Software die Komplettlösung für die Datenerfassung in der Spannungsanalyse
MALVERN, Pennsylvania - 19. Dez. 2006 --- Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) gibt die Marktfreigabe der neuen Datenerfassungsanlage SYSTEM 7000 bekannt. Zusammen mit der StrainSmart®-Software von Vishay Micro-Measurements bietet SYSTEM 7000 alles, was in der experimentellen Strukturanalyse zur Erfassung, Auswertung und Darstellung der Messdaten von DMS und verwandten Sensoren benötigt wird. Anspruchsvollsten Anforderungen von Hochpräzisions-Dehnungsmessungen gerecht werdend, erlaubt SYSTEM 7000 den Aufbau von Anlagengrößen mit praktisch unbegrenzten Kanalzahlen. Zu den typischen Systemanwendungen gehören spannungsanalytische Messaufgaben in der Luft- und Raumfahrt, im Fahrzeugbau, im Werkzeugmaschinenbau, im Brücken- und Stahlbetonbau genauso, wie die Untersuchung von Produktausfällen im industriellen Bereich (Lüfter, Pumpen, Kompressoren, Wellen und Lager) oder bei Computerkomponenten (gedruckte Schaltungen, Bildschirme, Tastaturen, Laufwerke, Peripheriegeräte) und in der Medizintechnik (Beatmungsgeräte, Pumpen, Prothesen, Autoklaven, Zahnimplantate) bis hin zu Konsumartikeln (Sportgeräte, Mobiltelefone, Computerspiele, Gartengeräte, Fahrräder, etc.). SYSTEM 7000 ist in einem Gehäuse hoher Bestückungsdichte untergebracht. Der Anwender kann in Sensor-Einschubkarten für DMS, Messwertaufnehmer auf DMS-Basis, Thermoelemente, Sensoren mit Hochpegel-Ausgang und andere Signalquellen in Gruppen von 8 Kanälen gemischt zusammenstellen, wobei 128 Kanäle in einen 19“-Scanner mit 4 Höheneinheiten untergebracht werden können. Eine Ethernet-Schnittstelle erlaubt hohe Flexibilität in der Positionierung von Scannern, und eine Vielzahl von Scannern kann mit einem einzigen SYNC-Kabel synchronisiert werden. SYSTEM 7000 ist ein Datenerfassungssystem der Hochleistungs-Kategorie mit einer Messgenauigkeit von 0,05 %. Jede Sensorkarte verfügt über einen eigenen 24-bit-A/D-Konverter. Abtastraten von bis zu 2048 Samples/s ermöglichen simultane Erfassung der Sensoreingänge. Kombinationen von analogen und flexiblen FIR-Filtern (Finite Impulse Response) ergeben eine adäquate Anti-Aliasing-Filterung bei alle Abtastraten. Jede Sensorkarte beinhaltet einen nicht-flüchtigen Datenspeicher mit hoher Speichertiefe. Elektronisch aktivierbare Brückenergänzungswiderstände erlauben dem Anwender die Wahl zwischen DMS mit 120 Ω, 350 Ω oder 1000 Ω. SYSTEM 7000 besitzt eine Reihe von Struktureigenschaften, die im Vergleich zu anderen Systemen eine beträchtliche Senkung der Betriebskosten gewährleisten. Das System besitzt über eine ein-/ausbaubare Kalibrierreferenz die Fähigkeit der Selbstkalibrierung durch den Anwender. Damit kann eine Kalibrierung des Gesamtsystems an jedem beliebigen Ort vorgenommen werden, und die Notwendigkeit einer Rücksendung zur Kalibrierung beim Hersteller entfällt damit vollkommen. Somit sind Systemausfallzeiten aufgrund solcher Notwendigkeiten praktisch eliminiert. Die RJ-45-Eingangstecker und einfache Werkzeuge zum Kabelkrimpen ermöglichen sehr schnelle System-Aufrüstzeiten. Einzelne Scanner können getrennt vom System, nahe bei den Sensoren positioniert werden, womit Verkabelungskosten eingespart werden. Vishay Micro-Measurements ist eine Division von Vishay Measurements Group. Vishay Measurements Group entwickelt, produziert und vertreibt Komponenten, Instrumente und Systeme für eine große Vielfalt von Mess- und Versuchsanwendungen. Die Produkte für DMS-Messtechnik von Vishay beinhaltet DMS sowohl für die experimentelle Spannungsanalyse als auch für die Herstellung von Messwertaufnehmern sowie DMS-Messinstrumente. Die PhotoStress-Beschichtungsmaterialien und Instrumente von Vishay dienen einem außergewöhnlichen optischen Verfahren zur Entdeckung und Bestimmung von Material- und Bauteilspannungen. Die Produktpalette an Messwertaufnehmern von Vishay bietet Belastungsaufnehmer, Kraftaufnehmer und die zugehörigen Messinstrumente. Vishay produziert, installiert und wartet auch Komplettsysteme für die Wägetechnik sowie für die Kraftmess- und Kraftsteuerungstechnik. Dazu gehören Systeme mit Aufnehmern und Instrumenten für Wägeprozesse in der Nahrungsmittel-, chemischen und pharmazeutischen Industrie, Kraftmesssysteme zur Kontrolle der Bahnspannungen bei der Papierherstellung, Walzenkraftsteuerung in Walzwerken, Seilspannungen bei Seilwinden, Bordwägesysteme für Mülltransportfahrzeuge, Spezialwaagen für Flugzeugwiegung und mobile Fahrzeugwaagen. Vishay Measurements Group ist eine Geschäftseinheit von Vishay Intertechnology, Inc. Vishay
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. |