Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay erweitert seine flachen Hochstrom-Induktivitäten der Serie IHLP um neue Typen für den Frequenzbereich bis 1,0 MHz bzw. 5,0 MHz

Neue Induktivitäten sind nur 4 mm hoch, bieten Sättigungsströme bis 46 A bzw. 90 A und Induktivitätswerte bis hinab zu 0,19 µH


061220ind

Products mentioned:

IHLP-4040DZ-01
IHLP-4040DZ-11
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 22. Dezember 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert die neuen, besonders flachen HochstrominduktivitätenIHLP-4040DZ-01undIHLP-4040DZ-11, die sich durch hohe Grenzfrequenzen und niedrige Induktivitätswerte auszeichnen.

Das ModellIHLP-4040DZ-11bietet eine Grenzfrequenz von 1,0 MHz und das ModellIHLP-4040DZ-01eine Grenzfrequenz von 5,0 MHz. Beide Modelle sind mit Induktivitätswerten bis hinab zu 0,19 µH erhältlich.

Die neuen IHLP-Typen bieten, gemessen an ihrer Gehäusegröße, sehr niedrige DCR-Werte und die größten Induktivitätswerte. Sie sind hochleistungsfähige, platz- und energiesparende Lösungen für Spannungsreglermodule (VRM) und Gleichspannungswandler-Anwendungen in Endprodukten wie z. B. mobile Geräte der nächsten Generation; Notebooks, Desktop-Computer und Server; Grafikkarten; tragbare Spielkonsolen; persönliche Navigationssysteme; persönliche Multimedia-Geräte; automobile Systeme; flache Hochstrom-Stromversorgungen und POL- (Point Of Load) Wandler; verteilte Stromversorgungssysteme; und FPGAs (Field Programmable Gate Arrays).

Das für Anwendungen bis 1 MHz vorgesehene ModellIHLP-4040DZ-11deckt den Induktivitätsbereich von 0,19 µH bis 100 µH ab, bietet Sättigungsströme von 2,25 A bis 46 A, typische DCR-Werte von 0,70 mΩ bis 249,0 mΩ und maximale DCR-Werte von 0,80 mΩ bis 270,0 mΩ. Das für Anwendungen bis 5 MHz vorgesehene ModellIHLP-4040DZ-01deckt den Induktivitätsbereich von 0,19 µH bis 10 µH ab, bietet Sättigungsströme von 12,0 A bis 90 A, typische DCR-Werte von 0,875 mΩ bis 33,20 mΩ und maximale DCR-Werte von 0,95 mΩ bis 36,5 mΩ.

Die InduktivitätenIHLP-4040DZ-01undIHLP-4040DZ-11haben eine Grundfläche von nur 10,3 mm x 11,5 mm und eine Höhe von nur 4,0 mm; sie beanspruchen somit den gleichen Standard-4040-Footprint wie noch flachere IHLP-Modelle, bieten dabei aber höhere Nennströme und niedrigere DCR-Werte.

Die neuen Induktivitäten vertragen hohe Spitzenströme, ohne abrupt in die Sättigung zu geraten. Sie besitzen ein abgeschirmtes Gehäuse aus bleifreiem Kompositmaterial, das Störgeräusche auf ultra-geringe Pegel reduziert, sind für den Temperaturbereich von –55ºC bis +125ºC spezifiziert und zeichnen sich durch hohe Temperaturschock-, Feuchtigkeits-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus.

Die wichtigsten Spezifikationen der InduktivitätenIHLP-4040DZ-01undIHLP-4040DZ-11

Modell Frequenz-bereich Lo Induktivität Sättigungs-strom Typischer DCR Maximaler DCR
IHLP-4040DZ-01 <5,0 MHz 0,19 µH - 10 µH 12,0 A - 90 A 0,875 mΩ – 33,20 mΩ 0,95 mΩ – 36,5 mΩ
IHLP-4040DZ-11 <1,0 MHz 0,19 µH - 100 µH 2,25 A - 46 A 0,70 mΩ – 249,0 mΩ 0,80 mΩ – 270,0 mΩ

Die neuen Induktivitäten sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword