![]() |
|
||||||
|
|
ビシェイ社、薄型・大電流の IHLPインダクタファミリーに 最高周波数が1.0 MHzと5.0 MHzのデバイスを追加厚さ4.0mmの薄型新インダクタは、最大飽和電流 46 Aと90A、最小インダクタンス0.19 µHペンシルバニア州マルバーン市、2006年12月22日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、薄型・大電流インダクタのIHLPファミリーに、高い最高周波数と低いインダクタンスを特徴とするIHLP-4040DZ-01とIHLP-4040DZ-11の2品種が加わったことを発表した。 IHLP-4040DZ-11の最高周波数は1.0 MHzで、IHLP-4040DZ-01は同じく5.0 MHz。両デバイスともインダクタンスの下限は0.19 µHとなっている。 パッケージサイズに比較して非常に低い直流抵抗(DCR)値と高いインダクタンス値を特徴とする新IHLPインダクタは次世代携帯デバイス、ノートPC、デスクトップPC、サーバ、グラフィックカード、ポータブルゲーム機、パーソナルナビゲーションシステム、個人用マルチメディア機器、自動車用システム、薄型・大電流の電源やポイントオブロード(POL)コンバータ、分散型電源システム、書き込み可能ゲートアレー(FPGA)などの最終製品に使われる定電圧モジュール(VRM)やDC/DCコンバータに活用でき、その高性能化、省スペース化、省電力化に大きく寄与する。 最高周波数が1 MHzまでの用途に対応するのがIHLP-4040DZ-11で、インダクタンスの範囲は0.19µH~100µH、飽和電流は2.25A~46A、直流抵抗(DCR)は標準値で0.70mΩ ~249.0mΩ、最大値で0.80mΩ~270.0mΩである。最高周波数5 MHzまでに対応する IHLP-4040DZ-01 は、インダクタンスの範囲が0.19µH~10µH、飽和電流が12.0A~90A、直流抵抗(DCR)は標準値で0.875mΩ ~33.20mΩ、最大値で0.95mΩ~36.5mΩとなる。 10.3 x 11.5mmで厚さが4.0mmと非常に薄型のIHLP-4040DZ-01、IHLP-4040DZ-11のインダクタはいずれも定格電流と直流抵抗の向上を実現しながら他の薄型IHLPデバイスと同じ標準の4040フットプリントで実装できる。 これら新インダクタは完全には飽和しない状態で高レベルの過渡電流スパイクを扱える。RoHS適合100%鉛フリー半田、シールド付きの複合構造による実装でバズノイズのレベルは極めて低く、また動作温度範囲は 55 ℃~+125 ℃、熱衝撃、湿度、機械的衝撃、振動にも強い。 IHLP-4040DZ-01および IHLP-4040DZ-11主要特性表
新インダクタのサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷のリードタイムは6~8週間となっている。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| ||||||