VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2006 Releases:Vishay 推出最大频率为 1.0MHz 及 5.0MHz 的新型器件, 从而扩展了超薄、高电流的 IHLP电感器系列
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 andrew.post@vishay.com
销售联络: www.vishay.com/inductors/sales
 

Vishay 推出最大频率为 1.0MHz 及 5.0MHz 的新型器件, 从而扩展了超薄、高电流的 IHLP电感器系列

新型电感器厚度仅为 4.0 毫米,饱和电流高达 46A 及 90A, 电感值低至 0.19µH

宾夕法尼亚、MALVERN — 2006 年 12 月 22 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出新型 IHLP-4040DZ-01IHLP-4040DZ-11超薄、高电流电感器,这两款器件具有较高的最大频率及低电感值。

IHLP-4040DZ-11的最大频率为 1.0MHz,而 IHLP-4040DZ-01的最大频率为 5.0MHz。这两款器件的电感值均低至 0.19µH。

凭借在各自同类封装尺寸中超低的 DCR 及最高的电感值,这些新型 IHLP 电感器成为面向终端产品中稳压器模块 (VRM) 和直流到直流转换器应用的小型高性能、低功耗解决方案,这些终端产品包括新一代移动终端;笔记本电脑、台式电脑、服务器、显卡、便携式游戏设备、个人导航系统、个人多媒体设备及汽车系统;超薄高电流电源及负载点 (POL) 转换器;分布式电源系统;现场可编程门阵列 (FPGA)。

对于需要频率高达 1MHz 的应用,IHLP-4040DZ-11提供了 0.19µH~100µH 的电感范围、2.25A~46A 的饱和电流范围、0.70mΩ~249.0mΩ 的典型 DCR,以及 0.80mΩ~270.0mΩ 的最大 DCR。对于需要频率高达 5MHz 的应用,IHLP-4040DZ-01提供了 0.19µH~10µH 的电感范围、12.0A~90A 的饱和电流范围、0.875mΩ~33.20mΩ 的典型 DCR,以及 0.95mΩ~36.5mΩ 的最大 DCR。

凭借 0.405 英寸×0.453 英寸 [10.3 毫米×11.5 毫米] 的较小面积以及 0.158 英寸 [4.0 毫米] 的超薄厚度,IHLP-4040DZ-01IHLP-4040DZ-11电感器的占位面积与超薄 IHLP 器件的相同,均为标准的 4040,同时它们提供了更高的额定电流及更低的 DCR 值。

这两款新型电感器可在未硬饱和的情况下处理高暂态电流峰值。这两款器件均采用符合 RoHS 标准且带有防护层的 100 % 无铅复合结构封装,该封装结构可将蜂鸣噪声降至超低水平,新器件的工作温度范围规定为 -55°C~+125°C,并且具有抗热冲击、防潮、抗机械冲击及抗振动的特性。

IHLP-4040DZ-01IHLP-4040DZ-11 一览表

器件 频率范围 Lo 电感 饱和电流 典型 DCR 最大 DCR
IHLP-4040DZ-01 <5.0 MHz 0.19 µH - 10 µH 12.0 A - 90 A 0.875 mΩ - 33.20 mΩ 0.95 mΩ - 36.5 mΩ
IHLP-4040DZ-11 <1.0 MHz 0.19 µH - 100 µH 2.25 A - 46 A 0.70 mΩ - 249.0 mΩ 0.80 mΩ - 270.0 mΩ

目前,这两款新型电感器的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 6~8 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###
 
061220ind
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account