|
For more information: 비쉐이, 로우프로파일 고전류 인덕터 IHLP 제품군 확대: 신제품, 1.0MHz 및 5.0MHz 범위의 최대 주파수 특징 새로운 인덕터, 4.0mm의 낮은 프로파일,새로운 인덕터, 4.0mm의 낮은 프로파일, 최대 46A/90A의 포화전류, 최저 0.19µH의 인덕턴스 값 제공
2006년 12월 22일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, NYSE: VSH)가 새로운 로우 프로파일 고전류 인덕터(제품명: IHLP-4040DZ-01 및IHLP-4040DZ-11)를 출시한다고 밝혔다. 이들 제품은 최대 고주파수와 낮은 인덕터 값이 특징이다. IHLP-4040DZ-11은 1.0MHz의 최대 주파수를 제공하는 반면, IHLP-4040DZ-01은 5.0MHz의 최대 주파수를 제공한다. 두 디바이스 모두 최저 0.19µH의 인덕턴스 값을 제공한다. 해당 패키지 크기로는 매우 낮은 DCR과 높은 인덕턴스를 제공하는 IHLP 인덕터 신제품은 차세대 무선기기를 비롯해 노트북, 데스크톱, 서버, 그래픽 카드, 휴대용 게임기, 개인용 네비게이션 시스템, 개인 멀티미디어 디바이스 및 자동차 시스템은 물론, 로우프로파일 고전류 파워 서플라이 및 POL(point of load) 컨버터, 전력 분배 시스템, FPGA 등과 같은 최종 제품에서 사용되는 전압 레귤레이터 모듈(VRM) 및 DC/DC 컨버터 애플리케이션을 위한 고성능 및 공간/전력 절감형 솔루션을 제공한다. 최대 1MHz의 주파수 범위가 요구되는 애플리케이션을 위해 IHLP-4040DZ-11은 0.19µH ~ 100µH의 인덕턴스 범위와 2.25A ~ 46A의 포화 전류 범위를 제공한다. 일반 DCR 값은 0.70mΩ ~ 249.0mΩ이고, 최대 DCR 값은 0.80mΩ ~ 270.0mΩ이다. 최대 5MHz의 주파수 범위가 요구되는 애플리케이션을 위해 IHLP-4040DZ-01은 0.19µH ~ 10µH의 인덕턴스 범위와 12.0A ~ 90A의 포화 전류 범위를 제공한다. 일반 DCR 값은 0.875mΩ ~ 33.20mΩ이고, 최대 DCR 값은 0.95mΩ ~ 36.5mΩ이다. 10.3mm x 11.5mm x 4.0mm(로우프로파일) 크기의 IHLP-4040DZ-01 및IHLP-4040DZ-11 인덕터는 높이가 더 낮은 IHLP 디바이스와 함께 표준 4040 풋프린트를 차지하며, 동시에 정격 전류가 높고 DCR 값이 낮은 것이 특징이다. 이들 인덕터 신제품은 까다로운 포화(saturation) 작업 없이 높은 과도 전류 스파이크를 처리할 수 있다. RoHS 지침을 준수하는 100% 무연 실드 복합 구성 패키지로 제공되어 버즈 잡음을 최저치로 감소시킬 수 있는 이들 디바이스는 55°C ~ +125°C의 온도 범위에서 동작하며, 열 충격, 습기, 기계적 충격 및 진동에 강하다. IHLP-4040DZ-01 및IHLP-4040DZ-11 제품 특징 요약
이들 인덕터 신제품의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지는 6~8주가 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조. |