Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Neue Zero-Crossing-1.5-kV/µs-Phototriac-Optokoppler von Vishay ermöglichen potenzialgetrennte Steuerung von Wechselspannungen bis 380 V


061220opto

Products mentioned:

VO3052
VO3052
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 22. Dezember 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue Zero-Crossing-Phototriac-Optokoppler mit einer Slew-Rate von 1,5 kV/s, die dazu gedacht sind, Niederspannungs-Logikbaugruppen gegenüber Wechselspannungen bis 380 V zu isolieren. Die Bauteile tragen die TypenbezeichnungenVO3052undVO3053.

Die neuen Phototriacs mit der TypenbezeichnungVO3053bzw.VO3052enthalten eine GaAs-Infrarot-LED, die optisch an einen monolithischen, lichtempfindlichen Zero-Crossing-Triac-Detektor-Chip angekoppelt ist. Zur Triggerung genügt ein kleiner Eingangsstrom; dies vereinfacht die Ansteuerung durch Mikrocontroller oder Logikbausteine. Der VO3053 benötigt einen Triggerstrom von maximal 5 mA und der VO3052 einen Triggerstrom von maximal 10 mA. Beide Bauteile besitzen ein 6-poliges DIP-Gehäuse.

Die neuen Phototriacs haben eine Sperrspannung von 600 V und können Spannungen bis zu 240 V schalten. Sie ermöglichen es dadurch, Baugruppen oder Geräte zuverlässig – mit einem Sicherheitsfaktor von 2 oder mehr – gegenüber 120-V- oder 240-V-Gleich- oder Wechselspannungsnetzen zu isolieren.

Die PhototriacsVO3052undVO3053eignen sich zur Steuerung von resistiven, induktiven oder kapazitiven Lasten wie z. B. Motoren, Hubmagnete, Hochstromthyristoren oder Relais. Die Bauteile wurden für den Betrieb in störsignalbelasteten Umgebungen optimiert. Typische Anwendungen sind: Kühlschränke, Klimaanlagen, Geschirrspülmaschinen, Verkaufsautomaten, industrielle Schaltschränke, Wechselstrommotorsteuerungen, Schalter, Schaltstromversorgungen und Magnetschalter-/Ventilsteuerungen.

Die PhototriacsVO3052undVO3053(“VO” steht für "Vishay Optocoupler") eignen sich als direkter Ersatz für Industriestandard-1,0-kV/s-Typen; sie ergänzen die 1,5-kV/s-Zero-Crossing-Phototriacs VO3062 und VO3063.

Die neuen Phototriacs sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword