![]() |
|
||||||
|
|
|
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com 営業部連絡先: http://www.vishay.com/optocouplers/sales ビシェイ社の新フォトトライアック光カプラ、最大380Vの AC電圧オフライン制御用で非ゼロクロス、dV/dtが1.5-kV/μsペンシルバニア州マルバーン市、2006年12月22日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、最大380VのAC電圧から低電圧ロジック回路を分離可能な、非ゼロクロスでdV/dt が1.5kV/µsのフォトトライアック光カプラ、VO3052とVO3053を発表した。 このフォトトライアック光カプラはGaAs赤外LEDから光電モノリシック・ゼロクロス・トライアック・デテクタへと光結合されるデバイス。入力トリガ電流が低いためマイクロコントローラやデジタルロジック回路とのインタフェースが容易で、出力をラッチするために必要な最大トリガ電流はVO3053が5mA、VO3052は10mAとなっている。両デバイスとも6ピンDIPパッケージで供給される。 このフォトトライアックの阻止電圧定格は600Vと高く、120Vおよび240VのAC電圧ラインとDC電圧の完全な分離が可能で、最大240Vまでのオフライン電圧制御を行う場合の安全率として2倍以上が得られる。 VO3052およびVO3053 はモーター、ソレノイド、大電流サイリスタ、リレーなど各種の抵抗負荷、誘導負荷、容量負荷に対応可能となっている。高ノイズ環境に適した新デバイスの主な用途としては冷蔵庫、空調装置(HVAC)、食器洗い機、自動販売機、産業用制御機器、ACモーターの駆動、スイッチ、スイッチング電源、ソレノイドやバルブの制御などがある。 VO3052、VO3053の名前に付けられた「VO」は「ビシェイ・オプトカプラ」の略で、両デバイスはそれぞれ対応する業界標準のdV/dtが1.0kV/µs のフォトトライアックやビシェイの同種デバイスであるdV/dtが1.5kV/µsのゼロクロス・ フォトトライアックVO3062、VO3063をそのまま置き換えることができる。 新しいフォトトライアックのサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷のリードタイムは6~8週間となっている。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||