![]() |
|
||||||
|
|
비쉐이, 넌제로크로싱 1.5-kV/s dV/dt 포토트리악 광커플러 신제품 출시 : 최대 380V의 AC 전압을 오프라인으로 제어 가능2006년 12월 22일 펜실베니아 맬번 –비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, NYSE: VSH)가 넌제로크로싱(non-zero-crossing) 1.5kV/ s dV/dt 포토트리악(phototriac) 광커플러 신제품 2종(제품명: VO3052 및 VO3053)을 출시한다고 밝혔다. 이들 제품은 최대 380V의 AC 전압에서 저전압 로직을 절연시키는데 사용된다. 이들 포토트리악은 모노리식(monolithic) 감광성 넌제로크로싱 트리악 검출 칩에 광학적으로 연결되는 GaAs 적외선 LED로 구성되어 있다. 입력 트리거 전류가 낮아 마이크로컨트롤러나 디지털 로직과도 쉽게 인터페이스가 가능하다. VO3053은 출력 래치를 위해 최대 5mA의 트리거 전류가 요구되며, VO3052는 최대 10mA의 트리거 전류가 필요하다. 이들 디바이스는 6핀 DIP 패키지로 제공된다. R600V 블로킹 전압을 사용하는 이들포토트리악은 120V 및 240V AC 라인에서 DC 및 AC 전압 간 절연을 제공할 수 있으며, 이는 설계자들이 최대 240V의 오프라인 전압을 제어할 수 있도록 2배 또는 그 이상의 안전율을 제공한다. VO3052 및VO3053은 모터, 솔레노이드(solenoids), 고전류 시리스터(thyristors) 및 릴레이 등의 저항, 인덕티브 또는 커패시티브 부하를 조절하는데 사용된다. 잡음 환경에 최적화 되어 있는 이들 디바이스는 주로 냉장고, 에어컨(HVAC), 식기세척기, 자동판매기, 산업 제어, AC 모터 드라이브, 스위치, 스위칭 파워 서플라이 및 솔레노이드/밸브 제어 등에 활용된다. VO3052 및 VO3053(‘VO’는 비쉐이 광커플러, Vishay optocoupler를 의미)은 산업 표준 1.0-kV/s dV/dt 포토트리악을 대체할 수 있으며, 비쉐이의 제로크로싱 VO3062 및 VO3063 1.5-kV/s dV/dt 포토트리악과 함께 쓰일 수 있다. 현재 이들 포토트리악 신제품의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지는 6~8주가 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||