Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay 新型非过零 1.5kV/μs dV/dt光敏可控硅光耦合器 能够脱机控制高达 380V的交流电压


061220opto

Products mentioned:

VO3052
VO3052
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2006 年 12 月 22 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出两款新型非过零 1.5kV/μs dV/dt光敏可控硅光耦合器 VO3052VO3053,这两款器件可将低压逻辑器件与高达 380V 的交流电压隔离开来。

这两款光敏可控硅器件带有可与单块光敏过零 Triac(三端双向可控硅开关元件)检测器芯片进行光耦合的 GaAs 红外 LED。低输入触发电流有利于实现与微控制器及数字逻辑器件之间的轻松连接。要关闭输出,VO3053最大需要 5mA 的触发电流,而 VO3052最大需要 10mA。这两款器件均采用 6 引脚 DIP 封装。

额定阻断电压为 600V 的这两款光敏可控硅器件在 120V 及 240V 的交流线路上可实现直流与交流电压的隔离,从而在控制高达 240V 的脱机电压时能够为设计人员提供两倍或更高的安全系数。

VO3052VO3053VO3052 与 VO3053 可控制电阻、电感及电容负载,包括电动机、螺线管、高电流晶闸管以及继电器。这些新型器件专为嘈杂环境而进行了优化,其典型应用包括电冰箱、空调 (HVAC)、洗碗机、自动售货机、工业控制设备、交流电动机驱动器、开关、开关电源,以及螺线管/阀门控制设备。

VO3052VO3053VO3052 与 VO3053(其中新的“VO”部件编号前缀代表“Vishay 光耦合器”)可直接取代业界标准的 1.0V/μs dV/dt 光敏可控硅器件,以及 Vishay VO3062 与 VO3063 1.5 V/μs dV/dt光敏可控硅器件的配套器件。

目前,这两款新型光敏可控硅器件的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 6~8 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword