|
For more information: 新型 Vishay Silconix N 信道 PowerPAK® ChipFET® MOSFET 具有 与较大型 SO-8 相同的 3W 最大功耗,但占位面积比其小 81%新器件的导通电阻值低至 0.015 Ω
宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 1 月 15 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出八款采用创新型 PowerPAK® ChipFET® 封装的 N 信道功率 MOSFET,该封装可提供先进热性能,其占位面积仅为 3 毫米×1.8 毫米。这些新器件采用各种配置和电压,可使设计人员轻松替换广泛功率转换应用中的较大型功率 MOSFET。 作为采用较大型 SO-8 封装的 MOSFET 的小型替代产品,这些新型 PowerPAK ChipFET 器件具有相同的 3W 最大功耗,但占地面积小 81%,厚度薄 48%(0.8 毫米),因此具有更高的功率密度。 为实现优化的设计效率,采用 Vishay 新型 PowerPAK ChipFET 系列封装的 N 信道功率 MOSFET 是专门面向注重空间的低功耗计算机及固定电信应用中的负载点、同步整流及逻辑级直流到直流转换应用而设计的。 N 信道 PowerPAK ChipFET 器件还将用作便携式电子系统及笔记本电脑中的负载开关,因此与采用 TSOP-6 封装的功率 MOSFET 相比,可使占位面积减小 33%,厚度薄 23%,以及在 4.5V 栅极驱动时使导通电阻减小 9%。 日前推出的这八款新型器件包括单信道、双信道及单信道+肖特基二极管功率 MOSFET,它们的额定击穿电压介于 20V~60V。 采用 PowerPAK ChipFET 系列封装的单个 N 信道功率 MOSFET 的额定典型热阻低至 3°C/W (RthJC), 20VDS N 信道单信道器件中的最大导通电阻值低至 0.015Ω,双信道器件的最大导通电阻值为 0.039Ω。单信道+肖特基二极管功率 MOSFET 的导通电阻值低至 0.039Ω,在电流为 1A 时肖特基二极管的正向电压为 0.375V。 所有这些新型 PowerPAK ChipFET 器件均与采用标准 ChipFET 封装的产品引脚兼容。 产品数据表链接: Si5486DU 目前,这些新型 PowerPAK ChipFET 器件的样品及量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 12 - 14 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. PowerPAK 及 ChipFET 为 Siliconix Incorporated 的注册商标。 |