Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Neue Mehrkanal-EMV-Filter-Arrays von Vishay im ultra-kompakten, oberflächenmontierbaren LLP-Gehäuse sparen Platz auf der Leiterplatte

Nur 0,6 mm Bauhöhe und 0,4 mm Anschlussraster


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 19. Januar 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert drei neue Vier-, Sechs- und Achtkanal-EMV-Filter im ultra-kompakten, oberflächenmontierbaren LLP-Gehäuse.

Durch ihre Bauhöhe von nur 0,6 mm und das Anschlussraster von 0,4 mm sparen die neuen Filter-Arrays der Serie VEMI wertvollen Platz auf der Leiterplatte und bieten dabei zuverlässigen EMV-Schutz für tragbare elektronische Geräte wie Computer, Wireless-Produkte, Unterhaltungselektronik-Produkte sowie industrielle, automobile und medizinische Anwendungen.

Die neue Produktlinie umfasst das Vierkanal-ModellVEMI45AA-HNH, das Sechskanal-ModellVEMI65AA-HCIund das Achtkanal-ModellVEMI85AA-HGK. Die neuen Bauteile bieten eine hervorragende Filterwirkung; sie dämpfen unerwünschte Signale im Frequenzbereich von 900 MHz bis 2,3 GHz um mehr als 30 dB, und das bei einem Widerstand von nur 100 Ohm und einer Eingangskapazität von 60 pF. Der niedrige Leckstrom trägt zu einer höheren Akkulaufzeit bei.

Alle drei Bauteile bieten Transientenschutz für Datenleitungen nach IEC 61000-4-2 (ESD) bei 30 kV (Luftstrecken- und Kontaktentladung) bzw. IEC 61000-4-5 (Blitzeinschlag) von 4 A (tp = 8/20µs). Sie sind außerdem mit den Standards RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC konform.
(tp = 8/20µs). Sie sind außerdem mit den Standards RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC konform.

Neue EMV-Filter-Arrays im ultra-kompakten, oberflächenmontierbaren LLPXX13-Gehäuse:

Typ Kanäle Typischer Leitungswiderstand
(Ω)
Typische Grenzfrequenz
(MHz)
Gehäuse
VEMI45AA-HNH 4 100 100 LLP1713
VEMI65AA-HCI 6 100 100 LLP2513
VEMI85AA-HGK 8 100 100 LLP3313

Muster der neuen EMV-Filter-Arrays im oberflächenmontierbaren LLP-Gehäuse sind sofort verfügbar. Produktionsstückzahlen sind ab Q1/2007 lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zehn bis zwölf Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword