VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:省スペース超小型リードレスLLPパッケージが特長の 新EMIフィルタアレイ、ビシェイから新発売
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales
 

省スペース超小型リードレスLLPパッケージが特長の 新EMIフィルタアレイ、ビシェイから新発売

新アレイは高さ0.6mm、ピン間隔0.4mm

ペンシルバニア州マルバーン市、2007年1月19日:ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、超小型リードレスLLPパッケージによるEMIフィルタアレイ(チャネル数が4、6、8の3種)を発表した。

高さが0.6mmと低く、またピン間のピッチも0.4mmの新VEMIフィルタアレイは基板上のスペースを節約でき、モバイルコンピューティング用のポータブル電子機器、移動通信機器、民生機器、産業機器、自動車、医用機器などの様々なESD保護に有効。

新しいアレイは4チャネルの VEMI45AA-HNH、6チャネルの VEMI65AA-HCI、8チャネルのVEMI85AA-HGKの3種類で、良好なフィルタリング特性を持ち、周波数範囲が900 MHz~2.3 GHzの不要信号を30 dB以上減衰させる。各ラインの抵抗値は100Ω、入力容量は60pFで、リーク電流が小さいため電池動作時間の長時間化にも有効である。

これら3種のアレイのデータラインに対する過渡電圧保護(ESD)特性はIEC 61000 4 2の30kV(気中放電および接触放電)とIEC 61000 4 5(雷)の4A
(tp = 8/20µs)の各条件に適合する。またRoHS 2002/95/ECおよびWEEE 2002/96/ECにも適合する。

超小型リードレスLLPXX13パッケージEMIフィルタアレイ:主要特性表

種別 チャネル ライン抵抗値
(標準)
(Ω)
遮断周波数(標準)
(MHz)
パッケージ
VEMI45AA-HNH 4 100 100 LLP1713
VEMI65AA-HCI 6 100 100 LLP2513
VEMI85AA-HGK 8 100 100 LLP3313

リードレスLLPパッケージによる新EMIフィルタアレイのサンプルは現在入手可能で、製品の出荷は2007年の第1四半期に開始される。また大量注文時のリードタイムは10~12週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###
 
070119emi
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account