VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:Vishay 新型多信道 EMI 滤波器阵列 采用可节省板级空间的超小型 LLP 无铅封装
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 bob.decker@wallstcom.com
销售联络: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales
 

Vishay 新型多信道 EMI 滤波器阵列 采用可节省板级空间的超小型 LLP 无铅封装

新器件的厚度仅为 0.6 毫米,引脚间距为 0.4 毫米

宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 1 月 19 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出三款采用超小型 LLP 无铅封装的新型四信道、六信道及八信道 EMI 滤波器。

凭借 0.6 毫米的超薄厚度及 0.4 毫米的引脚间距,这些新型 VEMI 滤波器阵列可节省板级空间,并可在用于移动计算、移动通信、消费类、工业、汽车及医疗应用的便携式电子设备中提供 ESD 保护。

这些新型阵列包括四信道 VEMI45AA-HNH、六信道 VEMI65AA-HCI及八信道 VEMI85AA-HGK。具有高质量滤波功能的这些新型器件可在 900MHz~2.3GHz 的频率范围内使干扰信号衰减 30dB 以上,它们的电阻为 100W,输入电容为 60pF。低漏电流有助于延长电池使用寿命。

所有这三款器件均为数据线提供了符合 IEC 61000-4-2 (ESD) 的 30 kV(空气及触点放电)瞬态保护,以及符合 IEC 61000-4-5(雷电)的 4A
(tp = 8/20µs) 瞬态保护。它们还符合 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC。

采用超小型 LLPXX13 无铅封装的新型 EMI 滤波器阵列: 一览表

部件 信道 典型线路
电阻
(Ω)
典型截止频率
(MHz)
封装类型
VEMI45AA-HNH 4 100 100 LLP1713
VEMI65AA-HCI 6 100 100 LLP2513
VEMI85AA-HGK 8 100 100 LLP3313

目前,采用无铅 LLP 封装的这些新型 EMI 滤波器阵列的样品已可提供。量产批量将于 2007 年第一季度提供,大宗订单的供货周期为 10~12 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###
 
070119emi
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account