Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이의 새로운 멀티채널 EMI 필터 어레이, 보드 공간 절약을 위한 매우 컴팩트한 LLP 무연 패키지 특징

신제품, 0.6mm의 로우프로파일 및 0.4mm의 핀투핀 간 피치 특징


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2007년 1월 19일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)가 매우 컴팩트한 LLP 무연 패키지 형태로 제공되는 새로운 4, 6, 8채널 EMI 필터 3종을 출시한다고 밝혔다.

0.6mm의 로우프로파일과 0.4mm의 핀투핀(pin to pin)간의 피치(pitch)가 특징인 새로운 VEMI 필터 어레이는 모바일 컴퓨팅, 모바일 통신, 컨수머, 산업, 자동차 및 의학 애플리케이션에 사용되는 휴대용 전자기기에서 보드 공간을 절약하고 ESD 보호 기능을 제공할 수 있도록 설계되었다.

이들 새로운 어레이는 4채널 VEMI45AA-HNH, 6채널VEMI65AA-HCI, 그리고 8채널VEMI85AA-HGK이다.고품질 필터링을 제공하는 이들 디바이스는 100의 저항 및 60pF의 입력 커패시턴스와 함께, 900MHz에서 최대 2.3GHz의 주파수 범위에서 30dB 이상의 불요(unwanted) 신호를 감쇠할 수 있다. 또한 누설 전류가 적어 배터리 수명을 더욱 늘릴 수 있다.

3개 제품 모두, 30kV에서 IEC 61000 4 2(ESD) 및 4A
(tp = 8/20µs)에서 IEC 61000 4 5(라이트닝)에 따른 데이터 라인을 위한 과전압 보호 기능을 제공한다. 이들은 또한 RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC 규격을 준수한다.

매우 컴팩트한 LLPXX13 무연 패키지 형태의 새로운 EMI 필터 어레이: 제품 특징

부품 채널 일반 라인
저항
(Ω)
일반 컷오프 주파수
(MHz)
패키지 형
VEMI45AA-HNH 4 100 100 LLP1713
VEMI65AA-HCI 6 100 100 LLP2513
VEMI85AA-HGK태 8 100 100 LLP3313

무연 LLP 패키지로 제공되는 새로운 EMI필터 어레이의 샘플을 현재 구입할 수 있다. 양산은 2007년 1분기에 시작될 예정이며, 대량 주문 시 납기까지 10 ~ 12주가 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword