Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay 新型多信道 EMI 滤波器阵列 采用可节省板级空间的超小型 LLP 无铅封装

新器件的厚度仅为 0.6 毫米,引脚间距为 0.4 毫米


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 1 月 19 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出三款采用超小型 LLP 无铅封装的新型四信道、六信道及八信道 EMI 滤波器。

凭借 0.6 毫米的超薄厚度及 0.4 毫米的引脚间距,这些新型 VEMI 滤波器阵列可节省板级空间,并可在用于移动计算、移动通信、消费类、工业、汽车及医疗应用的便携式电子设备中提供 ESD 保护。

这些新型阵列包括四信道 VEMI45AA-HNH、六信道 VEMI65AA-HCI及八信道 VEMI85AA-HGK。具有高质量滤波功能的这些新型器件可在 900MHz~2.3GHz 的频率范围内使干扰信号衰减 30dB 以上,它们的电阻为 100W,输入电容为 60pF。低漏电流有助于延长电池使用寿命。

所有这三款器件均为数据线提供了符合 IEC 61000-4-2 (ESD) 的 30 kV(空气及触点放电)瞬态保护,以及符合 IEC 61000-4-5(雷电)的 4A
(tp = 8/20µs) 瞬态保护。它们还符合 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC。

采用超小型 LLPXX13 无铅封装的新型 EMI 滤波器阵列: 一览表

部件 信道 典型线路
电阻
(Ω)
典型截止频率
(MHz)
封装类型
VEMI45AA-HNH 4 100 100 LLP1713
VEMI65AA-HCI 6 100 100 LLP2513
VEMI85AA-HGK 8 100 100 LLP3313

目前,采用无铅 LLP 封装的这些新型 EMI 滤波器阵列的样品已可提供。量产批量将于 2007 年第一季度提供,大宗订单的供货周期为 10~12 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword