Searching . . .
ビシェイ概要Awardsブランド採用情報お問い合わせ倫理投資家情報製品ニュース販売条件 展示会情報

詳細をご希望の方は
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

営業所連絡先 

ビシェイ社の新WSLS2512表面実装パワーメタルストリップ抵抗、 0.01Ω~0.1Ωの低抵抗と0.5%の抵抗値変化で安定度を向上


070119wsls

Products mentioned:

WSLS2512
詳細をご希望の方は
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

営業所連絡先 

This release in:

ペンシルバニア州マルバーン市、2007年1月19日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、2,000時間の作業負荷で抵抗値の変化が0.5%以下という、抵抗値の安定度が大幅に向上した表面実装パワーメタルストリップ(Power Metal Strip®)抵抗を発表した。これと比較される通常の電流検出抵抗の抵抗値安定度は1,000時間の動作で1%である。

このWSLS2512は、エンジンや変速機、公害防止装置を含む自動車の電子制御など高温(+125℃)時やデリケートな回路で正確に電流値モニタする際に高安定度が要求される用途のために特別に選択された抵抗材料を使用している。

WSLS2512はニクロム合金の固体抵抗素子を用いた全溶接構造で、独自の技術により0.01Ω~0.1Ωという極めて低い抵抗値を実現している。インダクタンスは0.5nH~2.0nHと低く、抵抗値許容差も±0.5%まで対応可能で、温度特性(TCR値)も±30 ppm/Cと非常に小さい。

新タイプ抵抗器のサンプル提供は2007年2月に開始される予定。製品は2007年の第3四半期から供給可能となる見込みで、大量注文時のリードタイムは8週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword