![]() |
|
||||||
|
|
비쉐이, 새로운 WSLS2512 표면실장형 Power Metal Strip® 저항기 출시: 0.01Ω ~ 0.1Ω 저저항값에서 0.5%의 낮은 저항 변화로 안정성 향상2007년 1월 19일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)가 새로운 표면실장형 파워메탈스트립(Power Metal Strip®) 저항기를 개발했다고 밝혔다. 이 신제품은 2000시간의 작업량 동안 최대 0.5%의 저항 변화를 가지기 때문에 동작 시 저항 안정성이 향상되었다. 비교하자면, 일반 전류 감지 저항은 1000시간의 작업량 동안 1% 이상의 저항 안정성을 가진다. WSLS2512 디바이스들은 엔진, 트랜스미션, 공해방지처럼 민감한 회로에 대한 정밀 전류 모니터링이 요구되는 고온(+125°C)의 안정성 강화 애플리케이션에서 전류 감지가 가능한 특별 선택된 소재를 특징으로 하고 있다. 고유의 기술을 적용해 생산되어 저항값이 0.01Ω ~ 0.1Ω로 매우 낮은 WSLS2512는 고체 금속 니켈크롬 합금 저항성 성분으로 전체가 용접된 형태이다. 이 저항기는 인덕턴스 값이 0.5nH ~ 2.0nH로 낮고, 허용오차 또한 ±0.5%로 타이트하고, TCR 값도 최저 ±30ppm/°C로 낮다. 이들 새로운 저항기의 샘플 제품은 2007년 2월부터 구입할 수 있다. 양산은 2007년 3/4분기에 시작될 예정이며, 대량 주문 시 납기까지는 약 8주 정도가 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||