Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

비쉐이, 새로운 WSLS2512 표면실장형 Power Metal Strip® 저항기 출시: 0.01Ω ~ 0.1Ω 저저항값에서 0.5%의 낮은 저항 변화로 안정성 향상


070119wsls

Products mentioned:

WSLS2512
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2007년 1월 19일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)가 새로운 표면실장형 파워메탈스트립(Power Metal Strip®) 저항기를 개발했다고 밝혔다. 이 신제품은 2000시간의 작업량 동안 최대 0.5%의 저항 변화를 가지기 때문에 동작 시 저항 안정성이 향상되었다. 비교하자면, 일반 전류 감지 저항은 1000시간의 작업량 동안 1% 이상의 저항 안정성을 가진다.

WSLS2512 디바이스들은 엔진, 트랜스미션, 공해방지처럼 민감한 회로에 대한 정밀 전류 모니터링이 요구되는 고온(+125°C)의 안정성 강화 애플리케이션에서 전류 감지가 가능한 특별 선택된 소재를 특징으로 하고 있다.

고유의 기술을 적용해 생산되어 저항값이 0.01Ω ~ 0.1Ω로 매우 낮은 WSLS2512는 고체 금속 니켈크롬 합금 저항성 성분으로 전체가 용접된 형태이다. 이 저항기는 인덕턴스 값이 0.5nH ~ 2.0nH로 낮고, 허용오차 또한 ±0.5%로 타이트하고, TCR 값도 최저 ±30ppm/°C로 낮다.

이들 새로운 저항기의 샘플 제품은 2007년 2월부터 구입할 수 있다. 양산은 2007년 3/4분기에 시작될 예정이며, 대량 주문 시 납기까지는 약 8주 정도가 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword