|
For more information: Vishay 新型 WSLS2512 表面贴装 Power Metal Strip® 电阻 在 0.01Ω~0.1Ω 的低电阻值范围内电阻变化仅为 0.5%, 可实现更高的稳定性
宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 1 月 19 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出一款表面贴装 Power Metal Strip® 电阻,该电阻在 2000 小时的工作负载中最大电阻变化仅为 0.5%,因此可实现更高的电阻稳定性。通过比较,典型电流感应电阻在 1000 小时工作负载中,电阻稳定性 ≥1%。 WSLS2512 器件采用特殊选择的材料,这些材料可在需要对敏感电路进行高精度电流监控且稳定性要求严格的高温 (+125°C) 应用中实现电流感应,这些应用例如汽车电子控制设备,包括引擎、传送及污染控制设备。 利用可实现 0.01Ω~0.1Ω 超低电阻值的专用技术生产的 WSLS2512 采用具有固体金属镍铬合金电阻元件的全焊结构。该电阻具有 0.5nH~2.0nH 的低电感值,容差低至 ±0.5%,TCR 值低至 ±30ppm/°C。 该新型电阻的样品将于 2007 年 2 月提供。量产批量将于 2007 年第三季度提供,大宗订单的供货周期为 8 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. |