Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, 20V ~ 40V PolarPAK® 파워 MOSFET 신제품 출시: 최저 1.4mΩ 의 온저항 값과 더블사이드 쿨링 패키지 특징


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2007년 1월 22일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)가 더블 사이드 쿨링 기능의 파워 MOSFET PolarPAK® 제품군에 새로운 n채널 20V, 30V, 40V 디바이스를 추가한다고 밝혔다. 이들 제품들은 더욱 향상된 MOSFET 열 성능을 통해 시스템 크기와 비용을 줄일 수 있는 새로운 길을 제시한다.

통신 및 데이터 통신 시스템에서의 싱크로너스 정류기, PoL 컨버터, OR-ing 애플리케이션을 목표로 하고 있는 새로운 비쉐이 실리코닉스 PolarPAK 제품 4종은 더블사이드 쿨링 기능의 업계 2위 제품과 비교해 최대 48% 향상된 온저항 값과 12% 가량 높은 온저항-타임-게이트-충전 성능을 제공한다.

이들 제품은 스펙이 크게 향상되어 전도가 낮고 스위칭 손실 또한 적기 때문에 최종 시스템에서 전력 소모량을 줄일 수 있다. PolarPAK의 더블사이드 쿨링 구조를 통해 제공되는 이중 열방출 경로는 강제 에어 쿨링 기능을 이용해 시스템에서 고전류 밀도를 가능케 하기 때문에 병렬 연결된 MOSFET의 수를 줄일 수 있거나 더욱 컴팩트한 설계를 제공한다. 병렬 연결이 꼭 필요할 경우, PolarPAK은 스트레이트포워드 핀아웃의 이러한 설계를 단순화하고, 보드 레이아웃으로부터 인덕턴스를 최소화하여 효율을 향상시킨다. 특히 주파수가 더 높을 때 그러하다.

PolarPAK 디바이스는 표준 SO-8 패키지와 같은 풋프린트 면적을 차지하지만, 두께는 프로파일이 0.8mm로 두 배 가량 얇다. 새로운 20V SiE810DFSiE808DF, 30V SiE806DF, 그리고 40V SiE812DF의 온저항 값 범위는 1.4mΩ ~ 2.6mΩ이다. 이들 제품의 온저항-타임-게이트-충전 FOM(figure of merit) 또한 매우 낮다. FOM이 각각 127.5 및 135.2인 30V 및 40V 디바이스는 싱크로너스 정류 애플리케이션을 위해 거의 동일한 FOM을 제공함과 동시에 40V 브레이크다운 전압 디바이스가 제공하는 추가 헤드룸을 사용할 수 있는 애플리케이션을 위해 더 높은 정격 범위에 대한 옵션을 제공한다.

스위칭 손실이 저전도 손실보다 더 중요한 애플리케이션을 위해 비쉐이는 또한 온저항 값이 좀 더 큰 2개 PolarPAK 디바이스도 공급한다. 10V 게이트 드라이브에서 30V SiE830DF는 4.2mΩ이고, 40V SiE832DF는 5.5mΩ이다.

전력 소모 감소 및 열 관리의 이점 외에도 비쉐이 실리코닉스 PolarPAK 파워 MOSFET은 제조업체들에게 많은 유연성과 안정성, 처리 용이성을 제공하도록 설계되었다. 제품군의 범위에 걸쳐 다이 크기와는 독립적인 고정 풋프린트 및 패드 레이아웃은 새로운 세대의 실리콘이 출시되어도 재설계를 할 필요가 없다. 이들의 표준 리드프레임 및 플라스틱 캡슐화 구조는 향상된 다이 보호 기능을 제공한다. 결과적으로 PolarPAK은 많은 제조업체들로부터 더블사이드 쿨링 기능을 갖춘 최초의 MOSFET 패키지로서의 차별화된 이점을 인정 받았다.

새로운 PolarPAK 파워 MOSFET의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지는 8 ~ 10주가 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

PolarPAK은 Siliconix incorporated의 등록 상표이다.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword