|
For more information: Vishay präsentiert lichtstarke weiße SMD-LEDs auf Saphir-Basis im PLCC-2 PackageKostengünstige Bauteile bieten hohe Lichtstärken von 112 mcd bis 355 mcd und eine ESD-Festigkeit von 2 kV
Malvern, Pennsylvania (USA) – 2. Februar 2007. Als Antwort auf die steigende Nachfrage nach weißen SMD-LEDs präsentiert Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) eine neue Serie von Saphir-basierten weißen SMD-LEDs in einer wirkungsgradstarken InGaN-Technologie entwickelt, die sich durch große Helligkeit und sehr günstige Preise auszeichnen. Die neuen SMD-LEDs der SerieVLMW41xxsind kostengünstige Lichtquellen für Anwendungen wie Armaturenbrett-und Schalter-Hintergrundbeleuchtung; Anzeigen und Hintergrundbeleuchtung in Telekom-Systemen, Audio- und Video-Geräte und Büromaschinen; flache Hintergrundbeleuchtung für LCD-Bildschirme, Schalter und Symbolanzeigen allgemeiner Art. Die Bauteile haben einen Leuchtwinkel von 60º (bezogen auf 50% Intensitätsabfall), extrem hohe Lichtstärken von 112 mcd bis 355 mcd, eine typische Farbtemperatur von 5500 K und eine ESD-Festigkeit von 2 kV nach JESD22-A114-B. Die neuen Bauteile sind im EIA- und ICE-Standard-Gehäuse PLCC-2 untergebracht, das aus einem in weißes Thermoplastmaterial eingebetteten Lead-Frame besteht. Der in das Gehäuse integrierte Reflektor ist mit einer Mischung aus Epoxid und TAG-Phosphor gefüllt. Der TAG-Phosphor setzt die blaue Lichtstrahlung zum Teil in gelbes Licht um, das sich mit dem verbleibenden Blau zu Weiß mischt. Das nach JEDEC-Level-2a-Standards vorkonfigurierte PLCC-2-Gehäuse ist bleifrei und RoHS-konform. Die Bauteile sind CECC-kompatibel mit Infrarot-, Dampfphasen- und Wellenlötprozessen – wie auch mit Bestückautomaten und IR-Reflow-Prozessen – und lassen sich dadurch problemlos verarbeiten. Die Bauteile der SerieVLMW41xxsind nach AEC Q101 qualifiziert. Die neuen, sehr hellen SMD-LEDs der SerieVLMW41xxsind in 8-mm-Tape-Verpackung ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt fünf Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. |