![]() |
|
||||||
|
|
비쉐이, 사파이어 기판에 기반한 PLCC-2 패키지의 고밀도 화이트 SMD LED 시리즈 발표112~355mcd의 높은 광도와 2kV의 ESD-내전압 특성을 제공하는 비용 효율적인 디바이스2007년 2월 2일 펜실베니아 맬번 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)가 점점 늘어나고 있는 화이트 SMD LED에 대한 수요를 충족하기 위해 사파이어(Sapphire) 기판을 사용하는 새로운 고휘도 화이트 SMD LED 제품군을 발표했다. 새로운 제품군은 매우 저렴한 비용에서 높은 효율을 제공하는 InGaN 기술을 기반으로 제작되었다. 새로운 SMD LED 제품군인 VLMW41xx 시리즈는 자동차의 대시보드 및 스위치용 백라이트와 방향 지시등, 통신 시스템용 백라이트, A/V 장치, 사무 기기, LCD용 평판 백라이트, 스위치 그리고 일반 전광판 등의 애플리케이션을 위한 비용효율적인 조명 기술을 제공한다. 이 디바이스들은 60° 의 반치각(angle of half-intensity)과 112~355mcd에 이르는 매우 높은 광도(high luminous intensity), 그리고 5500K의 색 온도 특성을 제공한다. 새로운 LED 제품군은 JESD22-A114-B를 준수하면서, 최고 2kV까지의 ESD-내전압 특성을 지원한다. 새로운 제품군은 EIA- 및 ICE-표준 PLCC-2 패키지를 채택하고 있으며, 패키지는 백색 열가소성 재질로 이뤄진 리드 프레임으로 구성된다. 패키지 내부의 반사기는 에폭시와 TAG 인(phosphor) 혼합물로 채워져 있다. TAG 인은 청색 발광의 일부분을 황색광으로 변환시키며, 이는 남아 있는 청색광과 섞여 백색광을 만들어낸다. JEDEC 레벨 2a 표준에 의해 사전에 조절되었기 때문에, PLCC-2 패키지는 무연(Pb-free)이며, RoHS 규정을 준수한다. 자동 배치 장비 및 IR 리플로우 솔더링뿐만 아니라 적외선, 기상(vapor phase) 및 웨이브 솔더 공정과도 CECC 호환이 가능하기 때문에 핸들링 및 자동 조립 공정을 간소화할 수 있다. VLMW41xx 디바이스는 AEC Q101 품질 규격을 준수한다. VLMW41xx고휘도 SMD LED 제품은 현재 8-mm 테이프 형태로 샘플 및 양산 공급이 이뤄지고 있으며, 대량 주문 시 납기까지 약 5주가 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||