Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay 推出采用 PLCC-2 封装且基于蓝宝石的 新型高强度 SMD LED 系列

这些低成本器件具有 112mcd~355mcd 的高光强度以及 2kV 的 ESD 耐压值


070202smdled

Products mentioned:

VLMW41xx
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 2 月 2 日 — 日前,为满足对白光 LED 日益增长的需求,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出基于蓝宝石的新系列高强度白光 SMD LED,这些器件以极低的价格提供了高效的 InGaN 技术。

这些新型 VLMW41xx系列 SMD LED 器件为众多应用提供了低成本照明,其中包括汽车仪表板及开关中的背光;电信系统、音视频设备及办公设备中的指示灯与背光;LCD、开关及通用标志的平面背光。

这些器件具有 60° 的半强度角、112mcd~355mcd 的极高光强度,以及 5500K 的典型色温。这些 LED 具有高达 2kV 的 ESD 耐压值,符合 JESD22-A114-B 规范。

这些新系列器件采用由嵌入在白色热塑塑料中的引线框组成的 EIA 与 ICE 标准 PLCC-2 封装。该封装内的反射层填充有环氧树脂及 TAG 荧光粉的混合物。TAG 荧光粉可将发射的蓝光部分转变成黄光,而黄光与其余的蓝光混合在一起便产生了白光。

根据 JEDEC Level 2a 标准预处理的 PLCC-2 封装无铅 (Pb),且符合 RoHS。与红外线、气相及波峰焊接工艺以及自动贴装设备及 IR 回流焊的 CECC 兼容性简化了处理与自动装配操作。这些 VLMW41xx器件根据 AEC Q101 进行了验证。

目前,采用 8 毫米卷带式包装的 VLMW41xx高强度 SMD LED 的样品及量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 5 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword