Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

neue Hochstrominduktivitäten der Serie IHLP haben eine Bauhöhe von nur 1,2 mm bzw. 2,0 mm und eine obere Grenzfrequenz von 1,0 MHz bzw. 5,0 MHz

Neue Induktivitäten decken den Induktivitätsbereich von 0,047 µH bis 4,7 µH ab


For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 9. Februar 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert vier neue, besonders flache Hochstrominduktivitäten, die den Bereich kleiner Induktivitätswerte abdecken und sich durch hohe obere Grenzfrequenzen auszeichnen.

Die TypenIHLP-1616AB-11/IHLP-1616BZ-11haben eine obere Grenzfrequenz von 1,0 MHz und die TypenIHLP-1616AB-01/IHLP-1616BZ-01eine obere Grenzfrequenz von 5,0 MHz. Die neue Induktivitätsserie deckt den Induktivitätsbereich von 0,047 µH bis 4,7 µH ab.

Die neuen IHLP-Induktivitäten bieten für ihre Gehäusegröße das kleinste DCR/µH-Verhältnis; sie sind hochleistungsfähige, platz- und energiesparende Lösungen für Spannungsreglermodule (VRM) und DC/DC-Wandler-Anwendungen wie PoL- (Point-of-Load) Wandler, verteilte Stromversorgungssysteme oder Spannungsregler für FPGAs.

Die Induktivitäten eignen sich für den Einsatz in Endprodukten wie: mobile Geräte der nächsten Generation, Notebooks, Desktop-Computer, Server, Grafikkarten, tragbare Spielgeräte, persönliche Navigationssysteme, persönliche Multimedia-Geräte, Automobil-Navigationssysteme und Multimedia-Unterhaltungselektronik. Weitere Anwendungen sind Rauschfilter für mittlere bis hohe Ströme sowie DC/DC-Aufwärtsregler für Weißlicht-LED-Treiber.

Neue, besonders flache Hochstrominduktivitäten: Übersicht

Typenbezeichnung Frequenz-bereich Induktivitäts-bereich Sättigungs-strom Typischer DCR Max. DCR
IHLP-1616AB-11 ≤1,0 MHz 0,047 µH – 2,2 µH 3,0 A – 15,0 A 3,0 mΩ – 90,0 mΩ 3,3 mΩ - 100 mΩ
IHLP-1616BZ-11 ≤1,0 MHz 0,19 µH – 4,7 µH 1,75 A – 12,0 A 4,1 mΩ – 140,0 mΩ 4,5 mΩ – 150,0 mΩ
IHLP-1616AB-01 ≤5,0 MHz 0,047 µH – 1,0 µH 8,5 A – 32,0 A 3,25mΩ – 45,0 mΩ 3,75 mΩ – 50,0 mΩ
IHLP-1616BZ-01 ≤5,0 MHz 0,10 µH – 2,2 µH 6,0 A – 35,0 A 4,5 mΩ – 80,0 mΩ 5,0 mΩ – 90,0 mΩ

Alle vier Typen sind nur 4,06 mm x 4,45 mm groß und haben den neuen 1616-Footprint. Die TypenIHLP-1616AB-01undIHLP-1616AB-11haben eine Bauhöhe von nur 1,2 mm und die TypenIHLP-1616BZ-01undIHLP-1616BZ-11eine Bauhöhe von nur 2,0 mm.

Die neuen Induktivitäten vertragen hohe Spitzenströme, ohne abrupt in die Sättigung zu geraten. Sie sind geschirmt, haben ein Gehäuse aus Kompositmaterial, sind RoHS-konform und 100%-ig bleifrei. Die neuen Bauteile sind für den Betriebstemperaturbereich von –55Cº bis +125ºC ausgelegt und zeichnen sich durch hohe Temperaturschock-, Feuchtigkeits-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus.

Die neuen Induktivitäten sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword