![]() |
|
||||||
|
|
薄型大電流の IHLPインダクタファミリーに、厚さ 1.2mmと2.0mm、最高周波数が1.0 MHzと5.0 MHzの4品種を追加インダクタンス範囲は0.047µH~4.7µHペンシルバニア州マルバーン市—、2007年2月9日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、高い最高周波数と低いインダクタンスを特徴とする薄型・大電流インダクタ4品種を発売した。 IHLP-1616AB-11とIHLP-1616BZ-11の最高周波数は1.0 MHzで、 IHLP-1616AB-01とIHLP-1616BZ-01は同じく5.0 MHz。この新シリーズのインダクタンス範囲は0.047µH~4.7µHとなっている。 同サイズのパッケージでは最小のDCR/µHを達成した新IHLPインダクタは、定電圧モジュール(VRM)、POLコンバータなどのDC/DC変換、分散電源システム、FPGA用の電圧安定化などの各種用途で高性能な省スペース節電ソリューションを可能にする。 対象となる最終製品には次世代携帯デバイス、ノートPC、デスクトップPC、サーバー、グラフィックカード、ポータブルゲーム機、パーソナルナビゲーションシステム、個人用マルチメディア機器、自動車用ナビゲーション機器、マルチメディア・エンタテイメント・システムなどがある。その他に中電流から大電流のノイズ・フィルタや白色LEDのドライバ回路に使われるDC/DCブースト・コンバータにも利用できる。 新シリーズ薄型・大電流インダクタ:主要特性表
これら4品種ともサイズは4.06 x 4.45 mmと小さく、基板上の面積も新1616サイズになっている。IHLP-1616AB-01とIHLP-1616AB-11は高さ1.2mmと非常に薄型で、一方IHLP-1616BZ-01とIHLP-1616BZ-11の高さは2.0mm。 これら新インダクタは高レベルの過渡電流スパイクを完全には飽和せずに扱える。またシールド付きの複合構造でRoHSに適合し100%鉛フリー。新デバイスの動作温度範囲は 55℃~+125℃で、熱衝撃、湿度、機械的衝撃、振動にも強い。 新インダクタのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時のリードタイムは6~8週間となっている。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||