VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:비쉐이, 로우프로파일 고전류 인덕터 신제품 4종 출시 1.0MHz ~ 5.0MHz의 최대 주파수 범위 및 1.2mm ~ 2.0mm의 로우프로파일 특징
문의:
보도자료 문의: e-mail andrew.post@vishay.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/inductors/sales/
 

비쉐이, 로우프로파일 고전류 인덕터 신제품 4종 출시 1.0MHz ~ 5.0MHz의 최대 주파수 범위 및 1.2mm ~ 2.0mm의 로우프로파일 특징

0.047µH ~ 4.7µH의 인덕턴스 값 제공하는 신제품

2007년 2월 9일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)가 높은 최대 주파수 및 저 인덕턴스 값이 특징인 새로운 로우프로파일 고전류 인덕터 신제품 4종을 출시한다고 밝혔다.

IHLP-1616AB-11IHLP-1616BZ-11 인덕터는 최대 주파수가 1.0MHz이며, IHLP-1616AB-01IHLP-1616BZ-01은 최대 주파수가 5.0MHz이다. 이 신제품 시리즈의 인덕턴스 범위는 0.047µH ~ 4.7µH이다.

각각의 패키지 크기에서 최저치의 DCR/µH를 제공하는 이들 IHLP 인덕터 신제품들은 POL(point-of-load) 컨버터, 전력 분배 시스템, FPGA용 전압 레귤레이션과 같은 전압 레귤레이터 모듈(VRM) 및 DC/DC 애플리케이션을 위한 고성능, 공간 및 전력 절양형 솔루션을 제공한다.

이들 디바이스는 노트북, 데스크톱, 서버, 그래픽 카드, 휴대용 게임기, 개인용 네비게이션 시스템, 개인용 멀티미디어 기기, 자동차 네비게이션 및 멀티미디어 엔터테인먼트 시스템 등 차세대 모바일 기기와 같은 최종 제품에 사용된다. 그 외에도 백색 LED 드라이버 회로를 위한 중고(medium-high)전류 잡음 필터링 및 DC/DC 부스트 컨버터에 사용될 수 있다.

새로운 로우프로파일 고전류 인덕터 제품 특징

제품명 주파수 범위 낮은 인덕턴스 포화 전류 일반 DCR 최대 DCR
IHLP-1616AB-11 ≤1.0 MHz 0.047 µH – 2.2 µH 3.0 A – 15.0 A 3.0 mΩ - 90.0 mΩ 3.3 mΩ - 100 mΩ
IHLP-1616BZ-11 ≤1.0 MHz 0.19 µH – 4.7 µH 1.75 A – 12.0 A 4.1 mΩ - 140.0 mΩ 4.5 mΩ - 150.0 mΩ
IHLP-1616AB-01 ≤5.0 MHz 0.047 µH – 1.0 µH 8.5 A – 32.0 A 3.25mΩ - 45.0 mΩ 3.75 mΩ - 50.0 mΩ
IHLP-1616BZ-01 ≤5.0 MHz 0.10 µH – 2.2 µH 6.0 A – 35.0 A 4.5 mΩ - 80.0 mΩ 5.0 mΩ - 90.0 mΩ

이들 신제품 4종 모두 4.06mm x 4.45mm의 컴팩트 크기가 특징이며, 새로운 1616 풋프린트로 제공된다. IHLP-1616AB-01IHLP-1616AB-11 인덕터는 프로파일이 1.2mm로 매우 낮으며, IHLP-1616BZ-01IHLP-1616BZ-11 인덕터는 프로파일이 2.0mm로 낮다.

이들 새로운 인덕터는 어려운 포화(saturation) 과정 없이도 높은 과도 전류 스파이크를 처리할 수 있다. 이들은 차폐 복합 구조로 되어 있으며, RoHS 지침을 준수하고, 100% 무연이다. 이들 디바이스는 열 충격, 습기, 기계적 충격 및 진동에 강한 내성을 지니고 있으며, 55°C ~ +125°C의 온도 범위에서 동작할 수 있다.

이들 새로운 인덕터 제품의 샘플 및 양산용 제품을 즉시 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지 약 6 ~ 8주가 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###
 
070209ihlp
 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account