Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

四款新型IHLP超薄高电流电感器厚度仅为 1.2 毫米及 2.0 毫米,最大频率范围介于 1.0MHz~5.0MHz

新型电感器的电感值介于 0.047µH~4.7µH


For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 2 月 9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出四款具有高最大频率及低电感值的新型超薄高电流电感器。

IHLP-1616AB-11IHLP-1616BZ-11电感器的最大频率为 1.0MHz,而 IHLP-1616AB-01IHLP-1616BZ-01的最大频率为 5.0MHz。该新系列器件的电感范围介于 0.047µH~4.7µH。

对于各自的封装尺寸,这些新型 IHLP 电感器均提供了最低的 DCR/µH,这些器件可作为面向稳压器模块 (VRM) 及直流到直流应用且省空间、省电的高性能解决方案,这些应用包括负载点转换器、配电系统以及 FPGA 的电压调节应用。

这些器件的目标终端产品包括下一代移动终端;笔记本电脑、台式电脑、服务器、显卡、便携式游戏设备、个人导航系统、个人多媒体设备以及汽车导航及多媒体娱乐系统。其它应用包括中等电流到高电流噪声过滤以及用于白光 LED 驱动电路的直流到直流升压转换器。

新型超薄高电流电感器:一览表

器件 频率范围 Lo 电感 饱和电流 典型 DCR 最大 DCR
IHLP-1616AB-11 ≤1.0 MHz 0.047 µH – 2.2 µH 3.0 A – 15.0 A 3.0 mΩ - 90.0 mΩ 3.3 mΩ - 100 mΩ
IHLP-1616BZ-11 ≤1.0 MHz 0.19 µH – 4.7 µH 1.75 A – 12.0 A 4.1 mΩ - 140.0 mΩ 4.5 mΩ - 150.0 mΩ
IHLP-1616AB-01 ≤5.0 MHz 0.047 µH – 1.0 µH 8.5 A – 32.0 A 3.25mΩ - 45.0 mΩ 3.75 mΩ - 50.0 mΩ
IHLP-1616BZ-01 ≤5.0 MHz 0.10 µH – 2.2 µH 6.0 A – 35.0 A 4.5 mΩ - 80.0 mΩ 5.0 mΩ - 90.0 mΩ

日前推出的所有四款器件的尺寸均为 0.160 英寸×0.175 英寸 [4.06 毫米×4.45 毫米],并且具有新型 1616 占位面积。IHLP-1616AB-01IHLP-1616AB-11电感器的厚度仅为 0.047 英寸 [1.2 毫米],IHLP-1616BZ-01IHLP-1616BZ-11电感器的厚度仅为 0.079 英寸 [2.0 毫米]。

这些新型电感器可在未硬饱和的情况下处理高暂态电流峰值。它们带有防护层的复合结构封装符合 RoHS,且 100% 无铅 (Pb)。这些新型器件的规定工作温度范围介于 -55°C~+125°C,并且具有抗热冲击、防潮、抗机械冲击及抗振动的特性。

目前,这些新型电感器的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 6~8 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword