Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

20-Watt-Dickschicht-Widerstände der Familie D2TO20 von Vishay im ultra-kompakten TO-263-Gehäuse (D2PAK) decken den Widerstandsbereich von 0,010Ω bis 550 kΩ ab

Induktivitätsfrei, Standardtoleranzen 1% bis 10%


070209tfpr

Products mentioned:

D2TO20
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 9. Februar 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Familie von 20-W-Dickschicht-Leistungswiderständen in einem kompakten, einfach zu bestückenden TO-263-Gehäuse (D2PAK), die einen weiten Widerstandsbereich abdecken.

Die neuen Dickschicht-Widerstände der FamilieD2TO20sind induktivitätsfrei und decken den Widerstandsbereich von 0,010 Ω bis 550 kΩ ab. Die neuen Widerstände sparen durch das sehr kleine TO-263-Gehäuse (10,1 mm x 10,4 mm x 4,5 mm) wertvollen Platz auf der Leiterplatte und ermöglichen die Entwicklung kleinerer Endprodukte.

Die neuen Widerstände sind vorgesehen für Stromversorgungen, Spannungswandler, schnelle Schalter, HF-Anwendungen, Pulsgeneratoren, Lastwiderstände, Entlastungsnetzwerke, Pulsverarbeitungsschaltungen und Verstärker in Endprodukten wie Schweißanlagen, Messgeräte, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Positioniersysteme und Basisstationen.

Der Wärmewiderstand der ProduktfamilieD2TO20beträgt 6,5ºC/W bei 20 W und +25ºC. Die Widerstände haben in der Standardausführung einen Temperaturkoeffizienten von 150 ppm/ºC (bei Widerstandswerten ≥0,5Ω ) und Toleranzen von 1% bis 10%.

Die Widerstände besitzen verzinnte Kupferanschlüsse und sind für den Betriebstemperaturbereich von 55ºC bis +155ºC spezifiziert. Die Bauteile sind RoHS-konform und vertragen Löttemperaturen bis 260ºC.

Die Dickschicht-Widerstände der FamilieD2TO20sind ab sofort lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword