![]() |
|
||||||
|
|
|
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com 営業部連絡先: http://www.vishay.com/resistors-discrete/thick-film/ ビシェイ社、超小型TO-263パッケージ(D2PAK)のD2TO20大電力厚膜抵抗器(20W)を発売、抵抗値範囲は0.010Ω~550kΩ非誘導性で標準の許容差は±1 % ~± 10 %ペンシルバニア州マルバーン市— 、2007年2月9日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、小型で取り付け容易なTO-263パッケージ(D22PAK)と広い抵抗値範囲が特長の電力用(20W)厚膜抵抗器ファミリーを発売した。 新シリーズのD2TO20厚膜抵抗器は非誘導性で、抵抗値範囲も0.010Ω~550kΩと広いことが特長。超小型TO-263パッケージ(10.1mm x 10.4mm x 4.5mm)のため基板上の取付け面積を節約でき、最終製品の小型化が可能になる。 この新シリーズ抵抗器は産業用溶接機、測定器、UPS、機関車、基地局システムなど、様々な製品の電源、電流検出、電源コンバータ、高速スイッチング、RF用途、パルス発生、負荷抵抗、スナバ、パルス回路、増幅器などの用途に適している。 またD2TO20ジャンクション・ケース間の熱抵抗は20W、25℃で6.5℃/Wと低い。温度係数は0.5Ω以上で±150 ppm/℃(標準)、標準許容差は±1%~±10%となっている。 接続部は錫-銅メッキで、動作温度範囲は -55℃~+155℃。本デバイスはRoHSに適合し、260℃のはんだ付け温度に対応する。 電力用D2TO20厚膜抵抗器のサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時のリードタイムは8週間となっている。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||