|
For more information: 비쉐이, D2TO20 20W 후막 전력 저항 출시 0.010 ~ 550k의 넓은 저항 범위, 매우 컴팩트한 TO-263(D2PAK) 패키지 특징무유도 디바이스, ±1 % ~ ±10 %의 표준 허용오차 범위 제공
2007년 2월 9일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, NYSE: VSH)가 컴팩트하고 실장이 용이한TO-263 패키지(D2PAK)와 넓은 범위의 저항 값이 특징인 20W 후막 저항기 제품군을 출시한다고 밝혔다. 새로운 D2TO20 후막 저항은 무유도(non-inductive)이며, 0.010Ω ~ 550kΩ의 넓은 저항 범위를 제공한다. 10.1mm x 10.4mm x 4.5mm(프로파일) 크기의 초소형 TO-263 패키지로 제공되는 이들 저항은 회로 보드에서 공간을 절약할 수 있어 설계자들은 이를 이용해 최종 제품의 크기를 줄일 수 있다. 이번에 발표한 제품들은 산업용 용접기, 테스트 장비, UPS, 로코모티브(locomotive) 및 기지국과 같은 최종 제품의 파워 서플라이, 전류 감지, 전력 변환, 고속 스위칭, RF 애플리케이션, 펄스 발생, 부하 저항, 스너버(snubber), 펄스 처리 회로에 사용된다. 20W 및 +25°C에서 D2TO20 제품의 열 저항은 6.5°C/W junction-to-case이다. 이들 저항의 표준 온도 계수는 0.5Ω 이상의 저항값에서 ±150ppm/°C이고, 표준 허용오차는 ±1% ~ ±10%이다. 새로운 저항의 커넥션은 주석도금 구리이며, 55°C ~ +155°C의 온도 범위에서 동작한다. 이들 디바이스는 RoHS 지침을 준수하며, 260°C의 솔더링 온도를 지원한다. 현재 D2TO20 후막 파워 저항의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지는 8주가 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조. |