Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay 的 D2TO20 20W 厚膜功率电阻在超小型 TO-263 封装 (D2PAK) 中具有 0.010Ω~550kΩ 的宽泛电阻范围

新型器件为具有 ±1%~±10% 标准容差的无电感器件


070209tfpr

Products mentioned:

D2TO20
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 2 月 9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出新型 20W 厚膜功率电阻系列,这些器件采用易于安装的小型 TO-263 封装 (D2PAK) ,并且具有广泛的电阻值范围。

这些新型 D2TO20厚膜电阻为无电感器件,可提供 0.010Ω~550kΩ 的宽泛电阻范围。这些电阻采用面积仅为 10.1毫米×10.4 毫米、厚度仅为 4.5 毫米的超小型 TO-263 封装,因此可节省电路板上的宝贵空间,从而使设计人员能够缩减他们最终产品的尺寸。

日前推出的这些器件主要面向工业焊接机、测试设备、UPS、机车及基站系统等终端产品中的电源、电流感应、电源转换、高速开关、RF 应用、脉冲生成、负载电阻、缓冲器、脉冲处理电路及放大器应用

D2TO20器件在 20W 及 +25°C 时的结到外壳热阻为 6.5°C/W。在电阻值 ≥0.5Ω 时,这些电阻具有 ±150 ppm/°C 的标准温度系数,并且具有 ±1%~±10% 的标准容差。

这些新型器件使用镀锡铜缆进行连接,它们的规定工作温度范围介于 55°C~+155°C。这些器件符合 RoHS,并且支持 260°C 的焊接温度。

目前,D2TO20厚膜功率电阻的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 8 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword