![]() |
|
||||||
|
|
Vishay 推出面向代码学习及红外延伸器应用的新型宽带红外传感器新型传感器涵盖了 30kHz~455kHz 的带宽,电源电压介于 2.7V~5.5V宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 2 月 9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出一款独特的新型器件,该器件实施了面向代码学习(code learning)及红外延伸器应用的宽带红外传感器。 该TSOP98200旨在满足对涵盖 30kHz~455kHz 整个遥控带宽的交流耦合红外传感器不断增长的需求。这款新型器件采用安装在具有集成半柱型透镜的 3 引脚环氧树脂封装模块中的光电二极管及宽带放大器。 与许多现有红外传感器相比,这款新型器件进行了交流耦合,以防止从钨灯及日光等固定光源激活该传感器。通过该功能,即使存在以上光源也能够最佳地获得红外线代码。 这款新型红外传感器的工作电源电压规定为 2.7V~5.5V,而符合 TTL 及 CMOS 的输出可直接连接到数字电路,例如微处理器。其小型封装简化了小型红外遥控延伸器及代码学习系统的设计与布局。 目前,新型 TSOP98200红外传感器的样品和量产均可提供,大宗订单的供货周期为 10 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||