Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, 코드 학습 및 IR 익스텐더 애플리케이션용 광대역 IR 센서 신제품 출시

새로운 TSOP98200, 2.7V ~ 5.5V의 공급 전압에서 동작, 30kHz ~ 455kHz의 대역폭 처리가 가능


070209wbir

Products mentioned:

TSOP98200
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2007년 2월 9일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)가 코드 학습 및 IR 익스텐더 애플리케이션을 위한 새로운 광대역 IR 센서를 출시한다고 밝혔다.

30kHz ~ 455kHz의 전체 원격 제어 대역폭을 처리할 수 있는 AC 결합 IR 센서에 대한 수요가 급증함에 따라 이를 겨냥해 TSOP98200이 개발되었다. 이 새로운 디바이스는 반원통형 렌즈가 통합된 3핀 에폭시 캡슐화 포듈에 광다이오드와 광대역 앰프를 탑재하고 있는 것이 특징이다.

다른 많은 IR 센서와는 달리 이 새로운 디바이스는 AC 결합으로 되어 있어 텅스텐 전구 또는 태양광처럼 일정한 광원으로부터 센서를 활성화시키는 것을 방지한다. 이러한 기능은 이들 광원 조건에서도 최적의 IR 코드 수신이 이루어질 수 있도록 한다.

새로운 IR 센서는 2.7V ~ 5.5V의 공급 전압으로부터 동작하며, TTL 및 CMOS 호환 출력은 마이크로프로세서와 같은 디지털 회로로 곧바로 연결될 수 있다. 소형 패키지는 컴팩트한 IR 익스텐더 및 코드 학습 시스템의 설계 및 레이아웃을 간소화 해준다.

현재TSOP98200IR의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지 10주 정도가 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword