|
For more information: Neue oberflächenmontierbare C0G-MLCCs der Serie VJ HVArc Guard™ decken den Kapazitätsbereich von 10 pF bis 2700 pF ab und verhindern in Hochspannungsanwendungen Funkenüberschläge auf der OberflächeDoppelt so hohe Durchbruchspannung wie herkömmliche Kondensatoren, Nennspannungen von 1000 VDC bis 1500 VDC
Malvern, Pennsylvania (USA) – 14. Februar 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert die weltweit ersten oberflächenmontierbaren C0G-Chip-Kondensatoren in Multilayer-Keramik-Technologie (MLCCs), deren besondere Konstruktion Funkenüberschläge auf der Oberfläche verhindert. Die neuen Kondensatoren bieten die höchsten Kapazitätswerte im Hochspannungsbereich, außerdem eine erhöhte Durchbruchspannung. Die neuen MLCCs VJ0805, VJ1206 und VJ1210 der SerieHVArc Guardbasieren auf einer einzigartigen, zum Patent angemeldeten internen Struktur, die verhindert, dass es bei hohen Spannungen zu Funkenüberschlägen auf der Oberfläche kommt. Dieses Design ermöglicht eine Erweiterung des Kapazitätsbereichs und erleichtert die Verwendung kleinerer Gehäuse in Hochspannungsprodukten. Dadurch verringern sich die Bauteilkosten, und die Entwicklung kleinerer Endprodukte wird möglich. Die neuen Kondensatoren wurden optimiert für Anwendungen wie: Abwärts- und Aufwärts-Gleichspannungswandler, Spannungsvervielfacher für Sperrwandler, Ballastschaltungen für Beleuchtungssysteme sowie Stromversorgungen für medizinische Geräte, Computer, Motorsteuerungen und Telekom-Anwendungen. Die drei neuenHVArc Guard-Kondensatoren decken den Kapazitätsbereich von 10 pF bis 2700 pF ab und sind dabei kleiner als Standard-Hochspannungs-MLCCs. Sie sind für Nennspannungen von 1000 VDC bis 1500 VDC spezifiziert, das ist das Doppelte des üblichen Wertes. Die Bauteile brauchen nicht umhüllt zu werden und können steckbare Kondensatoren ersetzen. Die neuen, oberflächenmontierbaren C0G-MLCCs der Serie VJHVArc Guardsind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar. Die Lieferzeit beträgt etwa acht Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. |