![]() |
|
||||||
|
|
|
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com 営業部連絡先: http://www.vishay.com/capacitors/ceramic-multilayer/sales ビシェイ社のVJ HVArc Guard™表面実装C0G MLCC 業界初、高電圧時の表面アーク発生を防止 容量範囲は10pF~2700pFブレークダウン電圧は標準コンデンサの2倍、電圧定格はDC1000V~1500Vペンシルバニア州マルバーン市、2007年2月14日:ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、基板表面のアーク発生を防止する業界初の表面実装C0G積層セラミックチップコンデンサ(MLCC)を発表した。新しいコンデンサは定格電圧と容量値が大きく、ブレークダウン電圧が向上している。 新タイプのHVArc Guardコンデンサ、VJ0805、VJ1206、VJ1210は高電圧時の表面アーク発生を防止する特許申請中のユニークな内部構造が特長。この設計が大きな容量値、また高圧を扱う製品での小さなケースの使用、機器の小型化や部品コストの低減を可能にした。 これら新デバイスは降圧DC/DCコンバータやブーストDC/DCコンバータ、フライバック・コンバータ用の倍電圧回路、ランプのバラスト回路等の用途に最適で、照明システムや医用機器、コンピュータ、モーター制御、通信機器等の電源に利用される。 本日発表された3種類のHVArc Guardコンデンサの容量範囲は10 pF~2700 pFで、標準的な高圧用MLCCよりもケースサイズが小さく、標準ブレークダウン電圧は2倍で、電圧定格はDC1000 V~1500V。絶縁保護コーティングが不要で、スルーホール用のリード付きコンデンサを置き換えることもできる。 VJ HVArc Guard表面実装C0G MLCCのサンプルおよび製品は現在入手可能で、リードタイムは約8週間。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
| ||||||