|
For more information: 비쉐이, VJ HVArc Guard™ 표면실장형 C0G MLCC 신제품 출시: 커패시턴스 범위가 10pF ~ 2700pF인 고전압 조건에서 표면 아크오버를 방지할 수 있는 업계 최초 제품표준 커패시터의 2배 전압 브레이크 제공 및 1000VDC ~ 1500VDC의 전압 범위 특징
2007년 2월 14일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, NYSE: VSH)가 표면 아크오버(arc-over)를 방지할 수 있는 업계 최초의 표면실장형 C0G MLCC(multilayer ceramic chip capacitors)를 출시한다고 밝혔다. 이들 디바이스는 정격 고전압에서 최대 커패시턴스와 높은 커패시터 전압 브레이크다운을 제공한다. 새로운 VJ0805, VJ1206 및 VJ1210 HVArc Guard MLCC는 고유의 특허 출원 중인 내부 설계 구조가 특징으로, 고전압에서 표면 아크오버를 방지할 수 있다. 이 설계는 더 높은 커패시턴스를 가능케 하며, 고전압 제품에서 소형 케이스를 쉽게 사용할 수 있도록 함으로써 디바이스 소형화 및 부품 수 감소를 실현할 수 있다. 벅 및 부스트 DC/DC 컨버터, 플라이백 컨버터용 전압 멀티플라이어 및 조명 밸러스트(ballast) 회로를 포함한 애플리케이션에 최적화 되어 있는 이들 제품은 의료, 컴퓨터, 모터 제어 및 통신 애플리케이션을 위한 조명 시스템과 파워 서플라이에 사용된다. 이번에 발표한 3개 HVArc Guard 커패시터는 표준 고전압 MLCC보다 더 작은 크기로 제공되며, 10pF ~ 2700pF의 커패시턴스가 특징이다. 또한 1000VDC에서 1500VDC의 전압 범위와 함께 표준 커패시터의 2배 전압 브레이크를 제공한다. 이들 디바이스는 컨포멀(conformal) 코팅이 필요 없고, wire leaded 쓰루홀 커패시터를 대체할 수 있다. 새로운 VJ HVArc Guard 표면실장형 C0G MLCC의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 납기까지는 8주 가량 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조. |