![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/capacitors/aluminum/sales Vishay erweitert seine Produktfamilie 153 CRV um neue SMD-Kondensatoren mit 100 V Nennspannung und Kapazitäten bis 1000 µFAcht verschiedene Gehäusegrößen, nutzbare Lebensdauer 2.000 bis 3.000 Stunden bei 105ºCMalvern, Pennsylvania (USA) – 16. Februar 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine Produktfamilie153 CRV, eine Serie RoHS-konformer stehender SMD-Aluminium-Elektrolytkondensatoren, um neue Typen erweitert, die im Vergleich zu den bisherigen Typen dieser Serie die doppelte Nennspannung und die doppelte Kapazität bieten. Die neuen Aluminium-Kondensatoren sind in acht Gehäusegrößen von 4,0 mm x 4,0 mm x 5,3 mm bis 10 mm x 10 mm x 14 mm erhältlich und decken den Kapazitätsbereich von 0,47 µF bis 1000 µF (bisher 470 µF) ab. Die Nennspannungen reichen von 6,3 V bis 100 V (bisher 50 V). Die minimale nutzbare Lebensdauer beträgt 2.000 bis 3.000 Stunden bei 105ºC bzw. 200.000 bis 300.000 Stunden bei 40ºC. Die Kondensatoren der Serie Vishay153 CRVsind lade- und entladesicher. Sie überstehen kurzzeitige Überspannungen bis zum 1,15-fachen der Nennspannung und eine Verpolspannung bis 1 V (alle Angaben nach IEC 60384–18). Die Kondensatoren sind mit bleifreien Lötprozessen kompatibel (siehe Datenblatt zur Produktfamilie153 CRV, Vishay-Literaturnummer 28388) und beanspruchen dank der stehenden Montage nur sehr wenig Leiterplattenfläche. Die neuen Kondensatoren der Familie153 CRVeignen sich für Anwendungen wie Filterung, Glättung, Pufferung und Entkopplung in RoHS-konformen Produkten, beispielsweise Schalttafeln, Haushaltgeräten, Automobilelektronik-Baugruppen, SMPS und Telekom-Geräten; in diesen Anwendungen ist die höhere Nennspannung von 100 V besonders vorteilhaft. Die neuen Aluminium-Kondensatoren der Familie153CRVsind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt vier bis sieben Wochen für Musterstückzahlen bzw. 13 bis 16 Wochen für Produktionsstückzahlen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||